(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนทำจากการ ชุบแข็ง เสริมแรง พื้นผิว
ใช้ ไนล่อน น้ำมัน และทนต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
K-1300HK-50 |
K-1300HK-65 |
K-1300HK-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลนิวตัน) | φD (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | L1 × W1 (mm × mm) | P1 × P2 (mm × mm) | W2 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,162.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 2.94 | 50 | 78 | 85 × 58 | 55 × 28 | 32.5 | 3 | 9.5 | 370 | ||
฿ 1,523.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 3.92 | 65 | 96.5 | 86 × 59 | 55 × 28 | 36 | 4 | 10.5 | 640 | ||
฿ 1,773.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 4.90 | 75 | 108 | 95 × 72 | 63 × 40 | 39 | 4 | 10.5 | 830 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304) / วรรณะ:ไนล่อน ที่เหนียวเป็นพิเศษ (สีดำ) | พื้นผิว การขัดเงา | การขัดมันเชิงไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง