1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ลูกล้อ หมุนและ ชนิดแข็งK-1300HJ

ลูกล้อ หมุนและ ชนิดแข็งK-1300HJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,392.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนทำจากการ ชุบแข็ง เสริมแรง พื้นผิว
ใช้ ไนล่อน น้ำมัน และทนต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
K-1300HJ-50
K-1300HJ-65
K-1300HJ-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลนิวตัน)
φD
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
L1 × W1
(mm × mm)
P1 × P2
(mm × mm)
L2
(มิลลิเมตร)
W2
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 2,392.00

HEAVY DUTY CASTERS 1 ชิ้น 36 วัน 2.94507882 × 8265 × 551832.539.5570

฿ 3,484.00

HEAVY DUTY CASTERS 1 ชิ้น 36 วัน 3.926596.5100 × 10078 × 632236410.51,000

฿ 3,755.00

HEAVY DUTY CASTERS 1 ชิ้น 36 วัน 4.9075108100 × 10078 × 632539410.51,170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก:แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304) / วรรณะ:ไนล่อน ที่เหนียวเป็นพิเศษ (สีดำ) พื้นผิว การขัดเงา การขัดมันเชิงไฟฟ้า