1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทำงานต่อเนื่องสำหรับการปิดสนิท FA-1741 / FA-741

มือจับทำงานต่อเนื่องสำหรับการปิดสนิท FA-1741 / FA-741
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,581.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากทำจากสแตนเลส จึงมีความทนทานต่อความกัดกร่อนสูง (FA-1741)
เน้นด้านอนามัย และช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย
การเปิดปิดประตูขนาดกลางที่มีล็อค 2 ตำแหน่งจะทำงานด้วยระบบวันทัชที่ใช้ราวเชื่อมได้
· มีกลไกนิรภัยที่สามารถเปิดประตูจากภายในห้องเก็บของได้ด้วยอุปกรณ์ปลดล็อคส่วนในของมือจับทำงานต่อเนื่อง (FA-1742) แม้ว่าจะใส่กุญแจไว้ด้วยแม่กุญแจก็ตาม
แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
FA-1741
FA-741
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ผิวสำเร็จ หมายเหตุ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 18,000.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304)ตัวอุปกรณ์: การขัดมันเชิงไฟฟ้าสแตนเลส4,280

฿ 6,581.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์: โลหะผสมอลูมิเนียม (ADC) / ฝาปิดโบลท์: พลาสติก ABS ผสมสารต้านเชื้อโรค / ราว: ท่อเหล็กสแตนเลส (SUS304)ตัวอุปกรณ์: การทำสีแบบอบร้อนต้านเชื้อโรค (ซิลเวอร์) / ราว: ขัดเงาอลูมิเนียม2,220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนกุญแจ 0350 อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก