1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ล็อคกลมรุ่นไทร II C-187-12

ล็อคกลมรุ่นไทร II C-187-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กุญแจสามารถใส่เข้าและถอดออกเฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจด้วยการหมุน 90°
กุญแจเป็นแบบเปลี่ยนได้

รหัสสินค้า
C-187-12
C-187-12-KEY-DIFFERENCES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ จำนวนความแตกต่างของ กุญแจ สูงสุด

฿ 600.00

COIN LOCK 1 ชิ้น 29 วัน 18712-

฿ 620.00

COIN LOCK 1 ชิ้น 29 วัน กุญแจต่างกัน1750

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) พื้นผิว การขัดเงา ตัวอุปกรณ์: ชุบโครเมียม (MBCr) ชิ้นส่วนสำหรับยึด: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C) วัสดุ กุญแจ แผ่นทองเหลือง (C3713P) ชิ้นส่วนสำหรับยึด: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
พื้นผิวที่สำคัญ การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: ชุบโครเมียม (MBCr) กุญแจ: ชุบนิกเกิล (MBNi) ชิ้นส่วนสำหรับยึด: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C) อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก / ชิ้นส่วนสำหรับยึด L1(มิลลิเมตร) 15.6
L2(มิลลิเมตร) 26 L3(มิลลิเมตร) 48 มวล(ก.) 69