(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เสริมที่จะใช้กับชุด แคลมป์ยึด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ FO, FL และ G
รหัสสินค้า |
---|
12/100 |
12/200 |
12/300 |
22/100 |
22/200 |
22/300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (mm) | ต๊า พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,593.02 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 226 | M6 | ||
฿ 1,654.22 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 326 | M6 | ||
฿ 2,088.28 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 426 | M6 | ||
฿ 2,839.22 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 287 | M12 | ||
฿ 2,933.42 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 387 | M12 | ||
฿ 3,646.14 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 487 | M12 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง