(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กอิน , ฐานรอง/แผ่นรอง การเชื่อมต่อสายไฟ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์, ระบบ กระจายเกตเวย์ EX500 2 (128 จุด) , รองรับการใช้งาน/5000/7000 ซีรีส์ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
ป. 268 10 แบบพอร์ตด้านข้าง / 11 แบบพอร์ตด้านล่าง
ป. 280 แบบ 12 ท๊อป
รหัสสินค้า |
---|
SS5Y3-10S0-06B-N3D0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | วิธีการติดตั้ง | จำนวนสถานี | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อพอร์ตเชื่อมต่อพอร์ต | สเปค | บังคับ วาล์ว | ตำแหน่ง รายการ P- และ E- พอร์ตเชื่อมต่อ | ความยาว รางปีกนก (DIN Rail) ระบุ | ตัวเลือก | จำนวน วาล์ว | สเปค ทั่วไป | รุ่น ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,971.25 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มี | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | ไม่มี | ⌀5/32" ข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง ( พอร์ตเชื่อมต่อ A, B )/ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อสวมเร็ว /16" ( พอร์ตเชื่อมต่อ P, E ) | สเปค ไพล็อต ภายใน | SY3000 | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 24 สถานี) | - | ไม่มี แผ่นป้ายชื่อ | 6 | ไม่มี | พอร์ตด้านข้าง |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SS5Y3-10S0-06B-N3D0 ในชุด ระบบ การกระจายอำนาจของเกตเวย์ EX500 2 (128 คะแนน), SY3000/5000/7000, แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
SS5Y3-10S0-02BR-C4 |
SS5Y3-10S0-02BS-N7D0 |
SS5Y3-10S0-02D-C4 |
SS5Y3-10S0-06B-N7AA |
SS5Y3-10S0-06B-N7D0 |
SS5Y3-10S0-06BR-C4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | วิธีการติดตั้ง | จำนวนสถานี | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อพอร์ตเชื่อมต่อพอร์ต | สเปค | บังคับ วาล์ว | ตำแหน่ง รายการ P- และ E- พอร์ตเชื่อมต่อ | ความยาว รางปีกนก (DIN Rail) ระบุ | ตัวเลือก | จำนวน วาล์ว | สเปค ทั่วไป | รุ่น ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,417.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มี | ติดตั้งโดยตรง | ไม่มี | ⌀ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง 4 ตัว ( พอร์ตเชื่อมต่อ A, B )/ ⌀8 ข้อต่อสวมเร็ว ( พอร์ตเชื่อมต่อ P, E ) | สเปค ไพล็อต ภายนอก | SY3000 | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 24 สถานี) | - | ไม่มี แผ่นป้ายชื่อ | 2 | ไม่มี | พอร์ตด้านข้าง | ||
฿ 5,933.99 | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่มี | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | ไม่มี | ⌀1/4" ข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง ( พอร์ตเชื่อมต่อ A, B )/ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อสวมเร็ว /16" ( พอร์ตเชื่อมต่อ P, E ) | สเปค ไพล็อต ภายใน ตัวเก็บเสียง แบบฝัง | SY3000 | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 24 สถานี) | - | ไม่มี แผ่นป้ายชื่อ | 2 | ไม่มี | พอร์ตด้านข้าง | ||
฿ 3,173.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มี | ติดตั้งโดยตรง | ไม่มี | ⌀ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง 4 ตัว ( พอร์ตเชื่อมต่อ A, B )/ ⌀8 ข้อต่อสวมเร็ว ( พอร์ตเชื่อมต่อ P, E ) | สเปค ไพล็อต ภายใน | SY3000 | ด้าน D (2 ถึง 10 สถานี) | - | ไม่มี แผ่นป้ายชื่อ | 2 | ไม่มี | พอร์ตด้านข้าง | ||
฿ 8,794.85 | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่มี | ติดตั้งโดยตรง | ไม่มี | ⌀1/4" ข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง ( พอร์ตเชื่อมต่อ A, B )/ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อสวมเร็ว /16" ( พอร์ตเชื่อมต่อ P, E ) | สเปค ไพล็อต ภายใน | SY3000 | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 24 สถานี) | - | พร้อม แผ่นป้ายชื่อ (พร้อมหมายเลขสถานี) | 6 | ไม่มี | พอร์ตด้านข้าง | ||
฿ 5,971.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มี | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | ไม่มี | ⌀1/4" ข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง ( พอร์ตเชื่อมต่อ A, B )/ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อสวมเร็ว /16" ( พอร์ตเชื่อมต่อ P, E ) | สเปค ไพล็อต ภายใน | SY3000 | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 24 สถานี) | - | ไม่มี แผ่นป้ายชื่อ | 6 | ไม่มี | พอร์ตด้านข้าง | ||
฿ 6,726.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มี | ติดตั้งโดยตรง | ไม่มี | ⌀ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง 4 ตัว ( พอร์ตเชื่อมต่อ A, B )/ ⌀8 ข้อต่อสวมเร็ว ( พอร์ตเชื่อมต่อ P, E ) | สเปค ไพล็อต ภายนอก | SY3000 | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 24 สถานี) | - | ไม่มี แผ่นป้ายชื่อ | 6 | ไม่มี | พอร์ตด้านข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง