1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ การกระจายอำนาจของเกตเวย์ EX500 2 (128 คะแนน), SY3000/5000/7000, แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

ระบบ การกระจายอำนาจของเกตเวย์ EX500 2 (128 คะแนน), SY3000/5000/7000, แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,173.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • ไม่มีข้อมูล CAD สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนบางส่วน

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กอิน , ฐานรอง/แผ่นรอง การเชื่อมต่อสายไฟ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์, ระบบ กระจายเกตเวย์ EX500 2 (128 จุด) , รองรับการใช้งาน/5000/7000 ซีรีส์ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
ป. 268 10 แบบพอร์ตด้านข้าง / 11 แบบพอร์ตด้านล่าง
ป. 280 แบบ 12 ท๊อป

รหัสสินค้า
SS5Y3-10S0-02U-C4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนอินพุต / เอาต์พุต วิธีการติดตั้ง จำนวนสถานี เส้นผ่าศูนย์กลางท่อพอร์ตเชื่อมต่อพอร์ต สเปค บังคับ วาล์ว ตำแหน่ง รายการ P- และ E- พอร์ตเชื่อมต่อ ความยาว รางปีกนก (DIN Rail) ระบุ ตัวเลือก จำนวน วาล์ว สเปค ทั่วไป รุ่น ท่อ

฿ 4,991.42

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 23 วัน ไม่มีติดตั้งโดยตรงไม่มี⌀ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง 4 ตัว ( พอร์ตเชื่อมต่อ A, B )/ ⌀8 ข้อต่อสวมเร็ว ( พอร์ตเชื่อมต่อ P, E )สเปค ไพล็อต ภายในSY3000ด้าน U (2 ถึง 10 สถานี)-ไม่มี แผ่นป้ายชื่อ2ไม่มีพอร์ตด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1