1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, รองรับการใช้งาน SY3000/5000, EX121 , ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง , ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, รองรับการใช้งาน SY3000/5000, EX121 , ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง , ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,483.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

EX121 แยกประเภท (สำหรับ เอาต์พุต ), รองรับการใช้งาน ระบบ ส่งกำลังแบบอนุกรม, ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว 45S1□

รหัสสินค้า
SS5Y3-45S1R2U-08D-C4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโปรโตคอล ระบบสื่อสาร จำนวนอินพุต / เอาต์พุต วิธีการติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางท่อพอร์ตเชื่อมต่อพอร์ต บังคับ วาล์ว จำนวน วาล์ว สเปค ทั่วไป ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องจ่ายลม / ไอเสีย ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตำแหน่ง ติดตั้งหน่วย

฿ 13,851.60

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM 1 ชิ้น 55 วัน บริษัท Omron:รองรับการใช้งาน CompoBus / S8 คะแนนการ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail))ø4 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)SY30008-ด้าน D (2 ถึง 10 สถานี)ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านยู

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SS5Y3-45S1R2U-08D-C4 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, รองรับการใช้งาน SY3000/5000, EX121 , ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง , ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SS5Y3-45S10D-04U-M
SS5Y3-45S10D-05B-C4
SS5Y3-45S10D-06B-C6
SS5Y3-45S1R2U-08D-C6
SS5Y3-45S1R2U-08U-C6
SS5Y3-45S1VD-02B-C4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโปรโตคอล ระบบสื่อสาร จำนวนอินพุต / เอาต์พุต วิธีการติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางท่อพอร์ตเชื่อมต่อพอร์ต บังคับ วาล์ว จำนวน วาล์ว สเปค ทั่วไป ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องจ่ายลม / ไอเสีย ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตำแหน่ง ติดตั้งหน่วย

฿ 5,105.10

1 ชิ้น 55 วัน ไม่มีหน่วย SI-การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail))แบบผสมSY30004-ด้าน U (2 ถึง 10 สถานี)ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านดี

฿ 6,037.55

1 ชิ้น 55 วัน ไม่มีหน่วย SI-การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail))ø4 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)SY30005-ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี)ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านดี

฿ 6,659.75

1 ชิ้น 55 วัน ไม่มีหน่วย SI-การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail))ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)SY30006-ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี)ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านดี

฿ 13,851.60

1 ชิ้น 55 วัน บริษัท Omron:รองรับการใช้งาน CompoBus / S8 คะแนนการ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail))ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)SY30008-ด้าน D (2 ถึง 10 สถานี)ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านยู

฿ 13,851.60

1 ชิ้น 55 วัน บริษัท Omron:รองรับการใช้งาน CompoBus / S8 คะแนนการ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail))ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)SY30008-ด้าน U (2 ถึง 10 สถานี)ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านยู

฿ 11,231.90

1 ชิ้น 55 วัน CC-Link รองรับการใช้งาน-การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail))ø4 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)SY30002-ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี)ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านดี