(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
EX121 แยกประเภท (สำหรับ เอาต์พุต ), รองรับการใช้งาน ระบบ ส่งกำลังแบบอนุกรม, ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว 45S1□
รหัสสินค้า |
---|
SS5Y3-45S1R1D-13B-C6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | วิธีการติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อพอร์ตเชื่อมต่อพอร์ต | บังคับ วาล์ว | จำนวน วาล์ว | สเปค ทั่วไป | ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องจ่ายลม / ไอเสีย | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตำแหน่ง ติดตั้งหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,135.60 | MANIFOLD BASE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บริษัท Omron:รองรับการใช้งาน CompoBus / S | 16 คะแนน | ด้วยการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (พร้อม รางปีกนก (DIN Rail) สำหรับ 16 สถานี) | ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | SY3000 | 13 | - | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี) | ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน | ด้านดี |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SS5Y3-45S1R1D-13B-C6-16 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, รองรับการใช้งาน SY3000/5000, EX121 , ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง , ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)
รหัสสินค้า |
---|
SS5Y3-45S10D-04U-M |
SS5Y3-45S10D-05B-C4 |
SS5Y3-45S10D-06B-C6 |
SS5Y3-45S1R1D-14B-C4 |
SS5Y3-45S1R1D-14B-C6 |
SS5Y3-45S1R1D-15B-M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | วิธีการติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อพอร์ตเชื่อมต่อพอร์ต | บังคับ วาล์ว | จำนวน วาล์ว | สเปค ทั่วไป | ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องจ่ายลม / ไอเสีย | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตำแหน่ง ติดตั้งหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,105.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มีหน่วย SI | - | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | แบบผสม | SY3000 | 4 | - | ด้าน U (2 ถึง 10 สถานี) | ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน | ด้านดี | ||
฿ 6,037.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มีหน่วย SI | - | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | ø4 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | SY3000 | 5 | - | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี) | ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน | ด้านดี | ||
฿ 6,659.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มีหน่วย SI | - | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | SY3000 | 6 | - | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี) | ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน | ด้านดี | ||
฿ 18,690.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | บริษัท Omron:รองรับการใช้งาน CompoBus / S | 16 คะแนน | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | ø4 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | SY3000 | 14 | - | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี) | ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน | ด้านดี | ||
฿ 18,690.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | บริษัท Omron:รองรับการใช้งาน CompoBus / S | 16 คะแนน | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | SY3000 | 14 | - | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี) | ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน | ด้านดี | ||
฿ 29,607.19 | 1 ชิ้น | 45 วัน | บริษัท Omron:รองรับการใช้งาน CompoBus / S | 16 คะแนน | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ไม่มี รางปีกนก (DIN Rail)) | แบบผสม | SY3000 | 15 | - | ทั้งสองด้าน (2 ถึง 16 สถานี) | ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน | ด้านดี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง