(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
・ อายุการใช้งาน 10 ล้านครั้ง
・ ความผันแปรของเวลาตอบสนอง ±2 ms
・ มีการใช้โพลียูรีเทนอีลาสโตเมอร์เป็นวัสดุลิ้นของวาล์ว
・ ความทนทานเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมความดันสูง
รหัสสินค้า |
---|
VCH41-3D-06G-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,679.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 3/4 | 4.5 | คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 2- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | G | สเปค | ป้องกันหยดน้ำ |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้าน ชนิดนำร่อง | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.5 ถึง 5.0 | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง