1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย วาล์ว ความคุ้มค่า VEX5 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย วาล์ว ความคุ้มค่า VEX5 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,918.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 3 ฟังก์ชั่นใน 1 ยูนิต (วาล์วลดความดัน, สวิตชิ่ง วาล์ว , วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว )
· วงจรรวม วาล์ว ทั่วไปถูกควบแน่นเป็น วาล์ว เดี่ยว
· ระบบ ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ดรออิ้ง

ประเภทพื้นฐาน / VEX5500/5501 / VEX5700/5701

VEX5500·5501/VEX5700·5701

อุปกรณ์แหล่งจ่าย วาล์ว , วาล์ว ความคุ้มค่า , VEX5 series, ชนิดพื้นฐาน / VEX5500/5501 / VEX5700/5701 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน / VEX5900/5901

VEX5900·5901

วาล์ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย , วาล์ว ความคุ้มค่า , VEX5 series, ชนิดพื้นฐาน / VEX5900/5901 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

เลือกประเภท / VEX5510/5511 / VEX5710/5711

VEX5510·5511/VEX5710·5711

วาล์ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย , วาล์ว ความคุ้มค่า , ซีรีย์ VEX5, เลือกประเภท / VEX5510/5511 / VEX5710/5711 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

เลือกประเภท / VEX5910/5911

VEX5910·5911

วาล์ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย , วาล์ว ความคุ้มค่า , ซีรีย์ VEX5, เลือกประเภท / VEX5910/5911 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

ประเภทพื้นฐาน / VEX5500/5501 / VEX5700/5701

วาล์ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย , วาล์ว ความคุ้มค่า , VEX5 series, ชนิดพื้นฐาน / VEX5500/5501 / VEX5700/5701 โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

เลือกประเภท / VEX5510/5511 / VEX5710/5711

อุปกรณ์แหล่งจ่าย วาล์ว , วาล์ว ความคุ้มค่า , ซีรีส์ VEX5, เลือกประเภท / VEX5510/5511 / VEX5710/5711 โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน
รหัสสินค้า
VEX5511-062DZ-BG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ชนิด ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ตัวเลือก สเปค วาล์ว ขนาด ตัวเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ วิธีการจัดการ

฿ 16,038.65

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 200 V ACสอง[Rc (R)] Rcปราศจากสาร การหล่อลื่น3/4125 ถึง 300โซลินอยด์วาล์ว8.9เทอร์มินอล DINพร้อมตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก (ไม่รวมปลอกยาง)เหล็กยึด และ เกจวัดความดันเลือกประเภท53/4 พอร์ตเชื่อมต่อ 3 (R)ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ประปา ประปาโดยตรง
ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ชนิดนำร่อง ระดับ ความดัน(MPa) 0 ถึง 1.0 ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน
ไพล็อต อากาศ ภายนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VEX5511-062DZ-BG ในชุด วาล์ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย วาล์ว ความคุ้มค่า VEX5 ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VEX5500-06
VEX5500-10-B
VEX5501-041D
VEX5511-062EZ
VEX5511-062G-BG
VEX5511-065DZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ชนิด ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ตัวเลือก สเปค วาล์ว ขนาด ตัวเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ วิธีการจัดการ

฿ 11,069.55

1 ชิ้น 55 วัน --[Rc (R)] Rcปราศจากสาร การหล่อลื่น3/4125 ถึง 300มาสเตอร์ วาล์ว8.9--ไม่มีประเภทพื้นฐาน53/4 พอร์ตเชื่อมต่อ 3 (R)ประเภทที่ใช้อากาศ

฿ 11,187.70

1 ชิ้น 55 วัน -[เดียว] ชนิดเดี่ยว[Rc (R)] Rc-1125 ถึง 300มาสเตอร์ วาล์ว10--เหล็กยึดประเภทพื้นฐาน51 พอร์ตเชื่อมต่อ 3 (R)-

฿ 13,045.80

1 ชิ้น 55 วัน 100 V ACสอง[Rc (R)] Rcปราศจากสาร การหล่อลื่น1/2250 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์ว7.2เทอร์มินอล DINไม่มีไม่มีประเภทพื้นฐาน51/2 พอร์ตเชื่อมต่อ 3 (R)ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก

฿ 15,398.60

1 ชิ้น 55 วัน 200 V ACสอง[Rc (R)] Rcปราศจากสาร การหล่อลื่น3/4125 ถึง 300โซลินอยด์วาล์ว8.9เทอร์มินอล Grommetพร้อมตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก (ไม่รวมปลอกยาง)ไม่มีเลือกประเภท53/4 พอร์ตเชื่อมต่อ 3 (R)ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก

฿ 15,090.05

1 ชิ้น 55 วัน 200 V ACสอง[Rc (R)] Rcปราศจากสาร การหล่อลื่น3/4125 ถึง 300โซลินอยด์วาล์ว8.9-ไม่มีเหล็กยึด และ เกจวัดความดันเลือกประเภท53/4 พอร์ตเชื่อมต่อ 3 (R)ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก

฿ 15,576.25

1 ชิ้น 55 วัน 24 V DCสอง[Rc (R)] Rcปราศจากสาร การหล่อลื่น3/4125 ถึง 300โซลินอยด์วาล์ว8.9เทอร์มินอล DINพร้อมตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก (ไม่รวมปลอกยาง)ไม่มีเลือกประเภท53/4 พอร์ตเชื่อมต่อ 3 (R)ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก