1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, แบบไพล็อต, ซีลโลหะ, VFS5000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, แบบไพล็อต, ซีลโลหะ, VFS5000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,028.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, พอร์ตต่อตัว VFS5000 Series จาก SMC
- ซีรีส์ VFS ประกอบด้วยโซลินอยด์วาล์วนำร่อง 5 พอร์ตพร้อมซีลโลหะ
- ตัวเลือก Manifold: ประเภทฐานติดตั้งหรือตัวถัง
- ท่อร่วมฐานที่ติดตั้งมาในรูปแบบปลั๊กอินและไม่ใช่ปลั๊กอิน
- ท่อร่วมตัวถังที่มีบาร์หรือฐานแยกประเภท
- ขนาดพอร์ตมีตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 พร้อมประเภทเธรด Rc(PT), NPTF & G(PF)
- ตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการปรับแต่ง

รหัสสินค้า
VFS5110R-1DZA-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก

฿ 5,817.40

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1/2-3.7ภายนอกNon-ล็อคเทอร์มินอล DINไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย)ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ระดับ ความดัน(MPa) 0.1 ถึง 1.0
ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS5110R-1DZA-04 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, แบบไพล็อต, ซีลโลหะ, VFS5000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFS5100-1F-06
VFS5100-1FA-04
VFS5100-1FB
VFS5110R-1DZB-06
VFS5110R-1DZC
VFS5110R-1DZC-06
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก

฿ 5,617.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/4125 ถึง 3003.9ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานไม่มี

฿ 5,364.35

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1/2-3.7ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย)ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานไม่มี

฿ 4,493.95

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )---ภายในล็อคเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอิน-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน-มาตรฐานไม่มี

฿ 6,035.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/4-3.9ภายนอกล็อคเทอร์มินอล DIN-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 5,345.65

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )---ภายนอกล็อคเทอร์มินอล DINชนิดล็อค (ก้านโยก)ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน-มาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 6,035.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/4-3.9ภายนอกล็อคเทอร์มินอล DINชนิดล็อค (ก้านโยก)ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก