(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IKO Roller Followers are bearings designed for outer ring rotation, in which needle rollers are incorporatedin a thick walled outer ring.Roller Followers include separable and non-separable types. These bearings are available in a variety oftypes to suit almost any kind of application. They are widely used for cam mechanisms and for linearmotions of conveying equipment.
·Full Complement Type
·with Inner Ring
·Crowned Outer Ring
·NURT Series
รหัสสินค้า |
---|
NURT15-1 |
NURT17 |
NURT20 |
NURT20-1 |
NURT25 |
NURT25R |
NURT30-1 |
NURT35 |
NURT40-1 |
NURT40-1R |
NURT50 |
NURT50-1 |
NURT50-1R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | ความกว้าง ล้อ ด้านใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 42 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 15 | 23.4 | 27.3 | 19 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 17 | 25.2 | 30.9 | 21 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 20 | 38.9 | 49 | 25 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 20 | 38.9 | 49 | 25 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 25 | 43.1 | 58.1 | 25 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 25 | 43.1 | 58.1 | 25 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 72 | 28 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 30 | 58.2 | 75.3 | 29 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 72 | 28 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 35 | 63.9 | 88.8 | 29 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 90 | 30 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 40 | 86.5 | 122 | 32 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 90 | 30 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 40 | 86.5 | 122 | 32 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 90 | 30 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 50 | 96.3 | 148 | 32 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 110 | 30 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 50 | 96.3 | 148 | 32 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 30 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 50 | 96.3 | 148 | 32 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | โรเลอร์ ทรงกระบอกสองแถว | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | เพลา | ไม่ |
วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | แหวน ด้านใน | มี | รูปทรง | ประเภทชิลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง