1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Roller Bearing - Caged, NAU Series

Roller Bearing - Caged, NAU Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IKO Machined Type Needle Roller Bearings have an outer ring made by machining, heat treatment, and grinding. The outer ring has stable high rigidity and can be easily used even for light alloy housings.

These bearings are available in metric series and inch series, both of which have the caged type and the full complement type. It is therefore possible to select a suitable bearing for use under various conditions such as heavy loads and high-speed or low-speed rotations. In addition, there are bearings with and without an inner ring. As the type without inner ring uses a shaft as the raceway surface, a compact design is possible.

รหัสสินค้า
NAU4903
NAU4905
NAU4906
NAU4910
NAU4911
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ประเภท วงแหวนนอก อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)
(N)

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา 10173013แบน1900082409670

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา -254217มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม130001190013900

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา 10304717มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม120001300016200

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา -507222มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม70002620036200

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา -558025มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม65003300047000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ ทรงกระบอก ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สองแถว วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า สเปค มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / สำหรับความเร็วสูง
วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา มีการติดตั้งตัวยึด
รูปทรง โล่กำบัง รูปแบบมาตรฐาน จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) 0