1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้ก้าน แบบไม่มี ข้อต่อ แบบกลไก , แบบลิเนียร์ ลิเนียร์ไกด์ , รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ 25 A-MY1H series

กระบอกสูบไร้ก้าน แบบไม่มี ข้อต่อ แบบกลไก , แบบลิเนียร์ ลิเนียร์ไกด์ , รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ 25 A-MY1H series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,743.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยด์และ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) จำนวนเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
· ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง
* ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า
· ใช้ จาระบี ใช้กับจุดน้ำค้างต่ำ รองรับการใช้งาน ที่อุณหภูมิ -70°C การปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์


 
รหัสสินค้า
25A-MY1H16-150L-M9B
25A-MY1H16-250L6L-M9B
25A-MY1H20-600L
25A-MY1H20G-550H-M9BW
25A-MY1H25G-600H6HZ-M9BWL
25A-MY1H40G-400HZ-A90L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID กระบอกสูบ
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รูปแบบ ท่อ สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

฿ 41,068.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 161508010 ถึง 19604010.80.15 ถึง 0.8รุ่นมาตรฐานM9B0.52 ชิ้นL

฿ 28,743.20

SMC AIR SLIDE CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 162508010 ถึง 19604010.80.15 ถึง 0.8รุ่นมาตรฐานM9B0.52 ชิ้นL6L

฿ 33,505.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2060010010 ถึง 19784617.60.15 ถึง 0.8รุ่นมาตรฐานไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีL

฿ 52,819.20

SMC AIR SLIDE CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2055010010 ถึง 19784617.60.15 ถึง 0.8ชนิดท่อแบบรวมศูนย์M9BW0.52 ชิ้นH

฿ 62,928.00

SMC AIR SLIDE CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2560011420 ถึง 39.9905427.50.1 ถึง 0.8ชนิดท่อแบบรวมศูนย์M9BW32 ชิ้นH6H

฿ 47,924.00

SMC AIR SLIDE CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 4040017040 ถึง 5712184500.1 ถึง 0.8ชนิดท่อแบบรวมศูนย์A9032 ชิ้นH

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์
ผลิตตามสั่ง ไม่มี