(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· 2 สปูล วาล์ว แบบฝัง ตัว
· อุปกรณ์ควบคุม ดูด / ปล่อย สุญญากาศ ด้วย วาล์ว เดียว
· ความกว้าง 10 มม. (ขนาดเดียวกับรุ่น SJ3000)
· ด้วย วาล์วปีกผีเสื้อ ที่สามารถปรับ อัตราการไหล ของลมเบรกได้
· ตัวกรองแบบเปลี่ยนได้ แบบฝัง ตัวทั้งด้าน สุญญากาศ และด้านแตก
· สามารถ แบบผสม กับ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 4 พอร์ตเชื่อมต่อ SJ2000/3000 ได้ (ผลิตตามสั่ง)
รหัสสินค้า |
---|
SJ3A6-5CUD-P |
SJ3A6-5CZD-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค วาล์ว | ตัวเลือก วาล์ว | สเปค ทั่วไป | วิธีการ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต | วิธีการใช้ เข็ม | พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับตรวจจับ (PS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,335.98 | SMC VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน | - | ปลั๊กอิน-in, การ คอนเนคเตอร์ ต่อตัว การเชื่อมต่อสายไฟ | ไม่มี สวิตช์ | คอมมอนบวก | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | ดำเนินการด้วยตนเอง | พร้อมปลั๊ก (M-5P) | ||
฿ 5,132.95 | SMC SJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดมีขั้ว) | ปลั๊กอิน-in, การ คอนเนคเตอร์ ต่อตัว การเชื่อมต่อสายไฟ | ไม่มี สวิตช์ | คอมมอนบวก | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | ดำเนินการด้วยตนเอง | พร้อมปลั๊ก (M-5P) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทการสลับ | 3 ตำแหน่ง 3 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | สอง | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | M |
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | ขนาดเกลียวของท่อ | M5 |
ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ระดับ ความดัน(MPa) | -0.1 ถึง 0.7 | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ค่า CV | 0.05 |
ไพล็อต อากาศ | ภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง