1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์ว ปล่อย สุญญากาศ พร้อมวาล์ว วาล์วปีกผีเสื้อ SJ3A6 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC VACUUM VALVE

วาล์ว ปล่อย สุญญากาศ พร้อมวาล์ว วาล์วปีกผีเสื้อ SJ3A6 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,913.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 2 สปูล วาล์ว แบบฝัง ตัว
· อุปกรณ์ควบคุม ดูด / ปล่อย สุญญากาศ ด้วย วาล์ว เดียว
· ความกว้าง 10 มม. (ขนาดเดียวกับรุ่น SJ3000)
· ด้วย วาล์วปีกผีเสื้อ ที่สามารถปรับ อัตราการไหล ของลมเบรกได้
· ตัวกรองแบบเปลี่ยนได้ แบบฝัง ตัวทั้งด้าน สุญญากาศ และด้านแตก
· สามารถ แบบผสม กับ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 4 พอร์ตเชื่อมต่อ SJ2000/3000 ได้ (ผลิตตามสั่ง)

รหัสสินค้า
SJ3A6T-5MZ-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค วาล์ว ตัวเลือก วาล์ว สเปค ทั่วไป วิธีการ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต วิธีการใช้ เข็ม พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับตรวจจับ (PS)

฿ 5,840.73

SMC VACUUM VALVE 1 ชิ้น 45 วัน 24 V DCNon-ล็อคพร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดมีขั้ว)ปลั๊กอิน-in, การ คอนเนคเตอร์ ต่อตัว การเชื่อมต่อสายไฟไม่มี สวิตช์คอมมอนบวกการ อุปกรณ์สายไฟ ส่วนพร้อม สายนำไฟฟ้า (ความยาว 300 มม.)ดำเนินการด้วยตนเองพร้อมปลั๊ก (M-5P)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภทการสลับ 3 ตำแหน่ง 3 พอร์ต
จำนวนโซลินอยด์ สอง ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก M
สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) ขนาดเกลียวของท่อ M5
ประปา ประปาโดยตรง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ระดับ ความดัน(MPa) -0.1 ถึง 0.7 ประเภท ซีล ซีล อ่อน ค่า CV 0.05
ไพล็อต อากาศ ภายนอก