(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับการเจียรที่ความเร็วสูง และการเจาะที่ใช้เวลายาวนาน
· วาล์วสำหรับน้ำยาหล่อเย็นแรงดันสูง ที่เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่น ขจัดเศษฝุ่น และให้ความเย็น
· อัตราการกินไฟต่ำ: 0.35 W (สำหรับ 24 V DC)
· ลดวอเตอร์แฮมเมอร์ลง 20%
· ใช้ได้กับเกลียว G (ISO1179-1) เป็นมาตรฐาน
· มีให้เลือกทั้งแบบทำงานโดยใช้ลมและแบบโซลินอยด์ไพล็อตภายนอก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | IP | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | การใช้พลังงาน (W) | ประเภท วาล์ว | รายการลวดไฟฟ้า | วาล์ว ไพล็อต แบบรวม | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ทิศทางการเข้า คอนเนคเตอร์ | สเปค | ความยาว สายไฟ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,838.50 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,588.20 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,651.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,401.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,165.67 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านขวา | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,283.72 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ติดตั้งด้านขวา | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,758.60 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,812.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,561.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,561.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านขวา | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,597.95 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,427.55 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,838.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,668.95 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,230.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,812.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,838.50 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,812.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 110 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,838.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 110 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,892.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,641.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,641.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านขวา | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 21,140.57 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,812.15 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,561.85 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,705.05 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,454.75 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,838.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,588.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 21,328.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 200 V AC | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,812.15 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 200 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,337.56 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 200 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 21,428.76 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 200 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,418.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 200 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 21,394.99 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 110 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,418.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 110 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,838.50 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 220 V AC | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,651.50 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,624.30 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,705.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,758.60 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,300.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,812.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,561.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,518.91 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ติดตั้งด้านขวา | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,384.43 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านขวา | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,597.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,347.65 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,427.55 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,705.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 16,838.50 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,588.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,588.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านขวา | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 21,560.21 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,668.95 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 7,922.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 6.3 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,230.80 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 7,922.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 6.3 | - | 220 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,695.30 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 26,733.29 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ติดตั้งด้านขวา | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,883.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,632.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,963.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 7,922.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 6.3 | - | - | FKM | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 26,832.39 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,552.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 5 พิน) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 27,440.90 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 5 พิน) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 26,832.39 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ติดตั้งด้านซ้าย | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 19,301.80 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 26,108.52 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 19,301.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านขวา | - | N.C. | คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,883.15 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 26,206.84 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ด้าน 1 พอร์ท | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,632.85 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,909.50 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,659.20 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 100 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,741.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 200 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 23,684.16 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | 200 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,722.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,472.20 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,695.30 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 23,478.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | - | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,883.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,906.21 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ติดตั้งด้านซ้าย | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,632.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,632.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านขวา | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,963.05 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 18,712.75 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | มีตัวยึดด้านซ้าย | - | N.C. | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดและหมุนล็อคด้วยไขควง | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,284.55 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | - | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 17,909.50 | SMC SGH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 7.5 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | N.C. | เทอร์มินอลร้อยสาย | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - |
กำลังโหลด …
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รองรับการใช้งาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง