(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีแขน 3 รูปแบบสำหรับแต่ละขนาด
· โครงสร้างกันทนสะเก็ดไฟและทนน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
CKZT40-120T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | มุม หมุนθ | ความดัน สูงสุด (MPa) | รูปทรง ปลาย ก้าน | ตัวเลือกของตัวเครื่อง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ | การจัดหมวดหมู่ | ตำแหน่ง แขน แคลมป์ยึด | แขน เปิด (°) | สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number | รุ่น | ออฟเซ็ท | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,591.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | เปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | 40 | 63.6 | แตะเบา ๆ | - | 0.8 | แบบเหลี่ยม | ไม่ (มาตรฐาน) | -10~ 60 | G | ตัวหลัก | - | 120 | TURCK | กระบอกสูบแคลมป์ (ไม่มีแขน) | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CKZT40-120T ในชุด กระบอกสูบ Power Clamp ซีรีส์ CKZT
รหัสสินค้า |
---|
CKZT40-105P |
CKZT40-105T |
CKZT40-120P |
CKZT40-135P |
CKZT40-135T |
CKZT40-30P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | มุม หมุนθ | ความดัน สูงสุด (MPa) | รูปทรง ปลาย ก้าน | ตัวเลือกของตัวเครื่อง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ | การจัดหมวดหมู่ | ตำแหน่ง แขน แคลมป์ยึด | แขน เปิด (°) | สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number | รุ่น | ออฟเซ็ท | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,149.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | - | 58.4 | แตะเบา ๆ | - | 0.8 | แบบเหลี่ยม | ไม่ (มาตรฐาน) | -10~ 60 | G | - | - | 105 | P&F | กระบอกสูบแคลมป์ (ไม่มีแขน) | - | - | ||
฿ 19,591.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | 40 | 58.4 | แตะเบา ๆ | - | 0.8 | แบบเหลี่ยม | ไม่ (มาตรฐาน) | -10~ 60 | G | ตัวหลัก | - | 105 | TURCK | กระบอกสูบแคลมป์ (ไม่มีแขน) | - | - | ||
฿ 20,149.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | - | 63.6 | แตะเบา ๆ | - | 0.8 | แบบเหลี่ยม | ไม่ (มาตรฐาน) | -10~ 60 | G | - | - | 120 | P&F | กระบอกสูบแคลมป์ (ไม่มีแขน) | - | - | ||
฿ 20,149.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | - | 67.3 | แตะเบา ๆ | - | 0.8 | แบบเหลี่ยม | ไม่ (มาตรฐาน) | -10~ 60 | G | - | - | 135 | P&F | กระบอกสูบแคลมป์ (ไม่มีแขน) | - | - | ||
฿ 19,591.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | 40 | 67.3 | แตะเบา ๆ | - | 0.8 | แบบเหลี่ยม | ไม่ (มาตรฐาน) | -10~ 60 | G | ตัวหลัก | - | 135 | TURCK | กระบอกสูบแคลมป์ (ไม่มีแขน) | - | - | ||
฿ 20,149.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | - | 26.8 | แตะเบา ๆ | - | 0.8 | แบบเหลี่ยม | ไม่ (มาตรฐาน) | -10~ 60 | G | - | - | 30 | P&F | กระบอกสูบแคลมป์ (ไม่มีแขน) | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง