(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มี ข้อต่อสวมเร็ว ใน แบบฝัง ใน กระบอกสูบ
· ลดชั่วโมงแรงงานและพื้นที่ในการติดตั้งลงอย่างมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | สเปค | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,078.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,401.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | A93 | 0.5 | 1 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,848.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7BW | 0.5 | 1 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,648.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | M9BW | 0.5 | 1 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,386.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,078.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,940.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,187.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,248.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,078.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,136.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 20 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,078.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,817.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B53 | 0.5 | 1 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,495.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B54 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,618.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B59W | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,940.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,187.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73C | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,064.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 3 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,478.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 0.5 | 1 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,940.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C76 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,372.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A1 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,372.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A2 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,756.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A2 | 0.5 | 1 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,340.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7B | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,464.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7B | 3 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,680.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7BW | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,803.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7BW | 3 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,587.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7C | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,741.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,680.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NW | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,680.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7PW | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,310.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | M9B | 3 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,926.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B59W | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,248.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,495.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73C | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,248.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C76 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,680.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A1 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,680.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A2 | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,648.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7B | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,988.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7BW | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,895.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7C | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,049.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,988.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NW | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,988.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7PW | 0.5 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,094.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,634.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B59W | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,956.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,203.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73C | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,956.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C76 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,388.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A1 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,388.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A2 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,357.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7B | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,696.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7BW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7C | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,757.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,696.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,696.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7PW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,326.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | M9B | 3 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,310.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,850.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B59W | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,172.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,419.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73C | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,172.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C76 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A1 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A2 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,572.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7B | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,912.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7BW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,819.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7C | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,973.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,912.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,912.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7PW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 1,786.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,203.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B54 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,326.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B59W | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,648.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,895.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C73C | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,648.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | C76 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,080.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A1 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,080.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7A2 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,049.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7B | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,388.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7BW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,296.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7C | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,449.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,388.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,388.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7PW | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 2,002.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,419.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B54 | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,542.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | B59W | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | รูปทรง ปลาย ก้าน | ปลายคัน เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง