(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยด์และ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) จำนวนเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
· ไม่ใช้การ การชุบผิวด้วยไฟฟ้า นิกเกิล ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี
* ใช้การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้า
· รองรับการใช้งาน จาระบี ที่มีจุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส การปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-CDJ2B16-5Z-B |
25A-CDJ2B16-15Z-B |
25A-CDJ2D16-10Z-M9NS-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,670.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5 | -10~ 70 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 1,079.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 | -10~ 70 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 2,009.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | - | M9N | 0.5 | 1 | เคลวิสคู่ |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)(Ø) | 16 | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ไม่ใช้ วัสดุ ทองแดง- สังกะสี |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.06 ถึง 0.7 | สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | การติดตั้งวงดนตรี |
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว | 90 °ถึง แกน | ควงรับโลหะ | ไม่มี เหล็กยึด | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ไม่มี เหล็กยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง