1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบขนาดเล็ก ปรับปรุง กันน้ำ รุ่นมาตรฐาน ทำหน้าที่สองทาง แกนเดี่ยว CQ2 series (รหัสสินค้า)

COMPACT CYLINDER

กระบอกสูบขนาดเล็ก ปรับปรุง กันน้ำ รุ่นมาตรฐาน ทำหน้าที่สองทาง แกนเดี่ยว CQ2 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,775.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องมือกล ในบรรยากาศ ของไหล หล่อเย็น
· รองรับการใช้งาน การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการสาดน้ำ เช่น เครื่องแปรรูปอาหารและล้างรถ

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
CDQ2A40R-15DZ-M9BAZ-XC6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 5,800.80

COMPACT CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 4015-แม่เหล็ก แบบฝังRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9BA52ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวแหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลสNBR (ยางไนไตรล์)4 พื้นผิว--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว ไม่ ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.08 ถึง 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQ2A40R-15DZ-M9BAZ-XC6 ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ปรับปรุง กันน้ำ รุ่นมาตรฐาน ทำหน้าที่สองทาง แกนเดี่ยว CQ2 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDQ2A100R-100DMZ-XC6
CDQ2A100R-100DZ
CDQ2A100R-100DZ-M9BA
CDQ2A40R-15DZ-XC6
CDQ2A40R-20DMZ
CDQ2A40R-20DMZ-M9BAL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 10,668.80

1 ชิ้น 55 วัน 100100-10~ 70แม่เหล็ก แบบฝังRcปลายคัน เกลียวนอกไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวแหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลสNBR (ยางไนไตรล์)4 พื้นผิว--

฿ 8,546.40

1 ชิ้น 55 วัน 100100-10~ 70แม่เหล็ก แบบฝังRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวไม่มีNBR (ยางไนไตรล์)4 พื้นผิว--

฿ 10,229.60

1 ชิ้น 55 วัน 100100-แม่เหล็ก แบบฝังRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9BA0.52ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวไม่มีNBR (ยางไนไตรล์)4 พื้นผิว--

฿ 7,171.85

1 ชิ้น 25 วัน 4015-10~ 70แม่เหล็ก แบบฝังRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวแหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลสNBR (ยางไนไตรล์)4 พื้นผิว--

฿ 3,330.40

1 ชิ้น 55 วัน 4020-10~ 70แม่เหล็ก แบบฝังRcปลายคัน เกลียวนอกไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวไม่มีNBR (ยางไนไตรล์)4 พื้นผิว--

฿ 9,639.72

1 ชิ้น 25 วัน 4020-แม่เหล็ก แบบฝังRcปลายคัน เกลียวนอกM9BA32ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวไม่มีNBR (ยางไนไตรล์)4 พื้นผิว--