1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ซีรีส์ SV1000/2000/3000/4000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ซีรีส์ SV1000/2000/3000/4000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 545.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์สำหรับการเดินสายด้านในบล็อคแมนิโฟลด์ ทำให้สามารถยืดหยุ่นกับการเชื่อมต่อเพิ่มเติมและการเปลี่ยนรายละเอียดจำเพาะ
・ แมนิโฟลด์ชนิดฐานรองคาสเซ็ท (รองรับการใช้งานกับ SV1000/2000)
・ แมนิโฟลด์ชนิดคันต่อยึด (รองรับการใช้งานกับ SV1000/2000/3000/4000)
・ ผู้ผลิตได้เตรียมโมดูลเอาท์พุตรีเลย์ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้สูงสุด 110 V AC และ 3 A

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
・ หน้า 23 รองรับการใช้งานกับ EX500 Gateway Decentralized System 2 (128 จุด)
・ หน้า 28 รองรับการใช้งานกับ EX500 Gateway Decentralized System (64 จุด)
・ หน้า 128 วาล์วเดี่ยว / ชนิดฐานวาล์ว

รหัสสินค้า
SV1100R-5FU-TS-C4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ คอนเนคเตอร์ สเปค วาล์ว เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ประเภทของ บล็อคแยกหลายทาง สเปค อุปกรณ์สายไฟ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

฿ 3,886.20

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วแมนิโฟลด์2- ตำแหน่ง ความดัน24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วประปา One-Touchระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø40.25 ถึง 0.7-ภายนอกNon-ล็อค-มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี-ไม่มีมีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคันต่อยึดชนิด 10การเดินสายไฟเดี่ยว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SV1100R-5FU-TS-C4 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ซีรีส์ SV1000/2000/3000/4000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SV1100-5FU-C-C3
SV1100-5FU-C-C6
SV1100-5FU-C-N1
SV1100R-5FU-TS-C6
SV1100R-5FUD-CS-C4
SV1100R-5FUD-T-C6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ คอนเนคเตอร์ สเปค วาล์ว เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ประเภทของ บล็อคแยกหลายทาง สเปค อุปกรณ์สายไฟ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

฿ 3,424.65

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วแมนิโฟลด์2- ตำแหน่ง ความดัน24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วประปา One-Touchระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø3.20.15 ถึง 0.7-ภายในNon-ล็อค-มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี-ไม่มีมีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคาสเซ็ทชนิด 16การเดินสายไฟคู่

฿ 3,424.65

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วแมนิโฟลด์2- ตำแหน่ง ความดัน24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วประปา One-Touchระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø60.15 ถึง 0.70.24ภายในNon-ล็อค-มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี-ไม่มีมีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคาสเซ็ทชนิด 16การเดินสายไฟคู่

฿ 3,424.65

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ความดัน24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-φ1/80.15 ถึง 0.7-ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีSV1000ไม่มีมีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคาสเซ็ทชนิด 16การเดินสายไฟคู่

฿ 3,886.20

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วแมนิโฟลด์2- ตำแหน่ง ความดัน24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วประปา One-Touchระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø60.25 ถึง 0.70.24ภายนอกNon-ล็อค-มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี-ไม่มีมีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคันต่อยึดชนิด 10การเดินสายไฟเดี่ยว

฿ 3,642.25

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ความดัน24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø4-0.1 ถึง 0.7-ภายนอกล็อคชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีSV1000ไม่มีมีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคาสเซ็ทชนิด 16การเดินสายไฟเดี่ยว

฿ 3,886.20

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ความดัน24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø6-0.1 ถึง 0.70.24ภายนอกล็อคชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีSV1000ไม่มีมีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคันต่อยึดชนิด 10การเดินสายไฟคู่