(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (ไม่รวมสาย)
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-ITV1030-312CN |
25A-ITV1050-311CN |
25A-ITV2030-043BN5 |
25A-ITV2030-212N |
25A-ITV2050-043CN |
25A-ITV3030-312CN |
25A-ITV3050-312CN3 |
25A-ITV3050-312N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | สัญญาณอินพุต/ สัญญาณสื่อสาร | อุปกรณ์เสริม | หน่วย ความดัน | สเปค | มอนิเตอร์ เอาต์พุต | ช่วง ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,873.95 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/4 | [DC0-10V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 10 V | ขายึดแบบ L | Mpa | ชนิด 1000 | เอาท์พุตอนาล็อก 1 ถึง 5 V DC | 0.5 MPa | ||
฿ 6,873.95 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | 1/8 | [DC0-10V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 10 V | ขายึดแบบ L | Mpa | ชนิด 1000 | เอาท์พุตอนาล็อก 1 ถึง 5 V DC | 0.9 mpa | ||
฿ 6,873.95 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 3/8 | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ตัวยึดแบบแบน | ปาสคาล | ชนิด 2000 | เอาท์พุตอนาล็อก 4 ถึง 20 mA DC (ประเภทซิงค์) | 0.5 MPa | ||
฿ 6,873.95 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/4 | [DC0-5V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 5 V | ไม่มีตัวยึด | Mpa | ชนิด 2000 | เอาท์พุตอนาล็อก 1 ถึง 5 V DC | 0.5 MPa | ||
฿ 6,873.95 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 3/8 | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ขายึดแบบ L | Mpa | ชนิด 2000 | เอาท์พุตอนาล็อก 4 ถึง 20 mA DC (ประเภทซิงค์) | 0.9 mpa | ||
฿ 6,873.95 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/4 | [DC0-10V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 10 V | ขายึดแบบ L | Mpa | ชนิด 3000 | เอาท์พุตอนาล็อก 1 ถึง 5 V DC | 0.5 MPa | ||
฿ 6,873.95 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/4 | [DC0-10V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 10 V | ขายึดแบบ L | บาร์ | ชนิด 3000 | เอาท์พุตอนาล็อก 1 ถึง 5 V DC | 0.9 mpa | ||
฿ 20,870.40 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/4 | [DC0-10V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 10 V | ไม่มีตัวยึด | Mpa | ชนิด 3000 | เอาท์พุตอนาล็อก 1 ถึง 5 V DC | 0.9 mpa |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | Electropneumatic | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ไม่ |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc |
เกจวัดความดัน | ไม่ | สเปค กำหนดเองทำ | ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ สายไฟ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง