(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ ทนทานต่อสารปนเปื้อนมากยิ่งขึ้นและมีระยะเวลาการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
・ การปล่อยน้ำในระบบอากาศอัด UP
・ โครงสร้างสองชั้น
・ รุ่นน้ำหนักเบา
・ ลดพื้นที่การซ่อมบำรุง
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
・ มีอุปกรณ์ป้องกันเคสแบบใส
รุ่น | AD402-A |
---|---|
ประเภทออโต้เดรน | ชนิดลูกลอย |
ชนิดวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ | N.C. (ปกติปิด: ปลายพอร์ตระบายจะปิดเมื่อไม่มีความดัน) N.O. (แบบปกติเปิด: พอร์ทระบายเปิด เมื่อยังไม่มีแรงดันจ่าย) |
ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.5 MPa |
ความดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ช่วงความดันใช้งาน^* | N.C.: 0.15 ถึง 1.0 MPa N.O.: 0.1 ถึง 1.0 MPa |
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/4, 3/8, 1/2 |
3/8 | 3/8 |
วัสดุเคส | โพลีคาร์บอเนต |
วัสดุป้องกันเคส | โพลีคาร์บอเนต |
น้ำหนัก | 0.46 กก. |
สีภายนอก | สี Urban white |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ | ระบุสกรูขาออก | สเปค กึ่ง มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,713.60 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | [R (rc)] Rc | 1/4B | [R (rc)] Rc | [3/8B] 3/8B | เคสไนลอน, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 3,276.24 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 33 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | [R (rc)] Rc | [3/8B] 3/8B | [R (rc)] Rc | [3/8B] 3/8B | เคสไนลอน, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 3,276.24 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 33 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | [R (rc)] Rc | [3/8B] 3/8B | [R (rc)] Rc | [3/8B] 3/8B | เคสไนลอน, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 1,789.25 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | [R (rc)] Rc | [1/2B] 1/2B | [R (rc)] Rc | [3/8B] 3/8B | เคสไนลอนพร้อมวาล์วหรี่เปิด, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 1,598.85 | AUTOMATIC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | [R (rc)] Rc | [1/2B] 1/2 | [R (rc)] Rc | [3/8B] 3/8 | เคสโพลีคาร์บอเนต | ||
฿ 1,732.30 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | G | 1/4B | G | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะ, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 1,808.80 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | G | [1/2B] 1/2B | G | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะพร้อมวาล์วหรี่เปิด, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 1,808.80 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | G | [1/2B] 1/2B | G | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะพร้อมวาล์วหรี่เปิด, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 1,713.60 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | G | [1/2B] 1/2B | G | [3/8B] 3/8B | เคสไนลอน, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 1,732.30 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | NPT | 1/4B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะ, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 3,276.24 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 33 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | NPT | [3/8B] 3/8B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสไนลอน, หน่วยความดัน: psi | ||
฿ 2,710.11 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | NPT | [3/8B] 3/8B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโพลีคาร์บอเนต, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 1,808.80 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะพร้อมวาล์วหรี่เปิด, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 3,444.49 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 33 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะพร้อมวาล์วหรี่เปิด, หน่วยความดัน: psi | ||
฿ 3,310.01 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 33 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะ, หน่วยความดัน: psi | ||
฿ 3,276.24 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 33 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสไนลอน, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 2,710.11 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโพลีคาร์บอเนต, หน่วยความดัน: MPa | ||
฿ 3,444.49 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 33 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะพร้อมวาล์วหรี่เปิด, หน่วยความดัน: psi | ||
฿ 3,310.01 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 33 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโลหะ, หน่วยความดัน: psi | ||
฿ 2,834.03 | SMC DRAIN | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทลอย / ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อปิด | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | [3/8B] 3/8B | เคสโพลีคาร์บอเนต, พร้อมวาล์วหรี่เปิด, หน่วยความดัน: psi |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก | การระบายเดรน | การดีดอัตโนมัติ | การรักษา | ประเภท ชุดกรอง |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | ไม่มีประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง