(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายประกอบด้วยชุดไฟ เช่น ไฟรูปวงแหวน ไฟแท่ง สปอตไลท์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FLV-BR6022W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | เปล่งสี | ทิศทางการฉายรังสี | ประเภทแสงฉายรังสี | มิติ ภายนอก D (ช่วง) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอกง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดรูตรงกลางง (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภทของ ตัวเครื่อง | มุม ฉายรังสี (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,167.00 ฿ 12,824.09 | IMAGING | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภทบาร์ | ขาว | ไฟส่องสว่างในแนวตั้ง | ไฟส่องโดยตรง | - | - | 10 ถึง 25 | 22 | 50.1 ถึง 80 | 60 | 1.1 ถึง 2 | 1.4 | - | - | 15.1 ถึง 20 | 17 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | แหล่งกำเนิดแสง | ประเภทการปล่อยด้วยตนเอง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FLV-BR6022W ในชุด ยูนิตไฟสำหรับการประมวลผลภาพโดยเฉพาะ [FLV]
รหัสสินค้า |
---|
FLV-BR14030W |
FLV-BR15020R |
FLV-BR15020W |
FLV-BR8532R |
FLV-BR8532W |
FLV-CL100R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | เปล่งสี | ทิศทางการฉายรังสี | ประเภทแสงฉายรังสี | มิติ ภายนอก D (ช่วง) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอกง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดรูตรงกลางง (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภทของ ตัวเครื่อง | มุม ฉายรังสี (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,667.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภทบาร์ | ขาว | ไฟส่องสว่างในแนวตั้ง | ไฟส่องโดยตรง | - | - | 25.1 ถึง 40 | 30 | 100.1 ถึง 150 | 140 | 6.1 ถึง 8 | 6.1 | - | - | 15.1 ถึง 20 | 19 | - | - | ||
฿ 32,000.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภทบาร์ | สีแดง | ไฟส่องสว่างในแนวตั้ง | ไฟส่องโดยตรง | - | - | 10 ถึง 25 | 20 | 100.1 ถึง 150 | 150 | 3.1 ถึง 4 | 3.1 | - | - | 15.1 ถึง 20 | 19 | - | - | ||
฿ 30,000.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภทบาร์ | ขาว | ไฟส่องสว่างในแนวตั้ง | ไฟส่องโดยตรง | - | - | 10 ถึง 25 | 20 | 100.1 ถึง 150 | 150 | 5.1 ถึง 6 | 5.5 | - | - | 15.1 ถึง 20 | 19 | - | - | ||
฿ 26,833.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภทบาร์ | สีแดง | ไฟส่องสว่างในแนวตั้ง | ไฟส่องโดยตรง | - | - | 25.1 ถึง 40 | 32 | 80.1 ถึง 100 | 85 | 3.1 ถึง 4 | 3.1 | - | - | 15.1 ถึง 20 | 20 | - | - | ||
฿ 32,000.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภทบาร์ | ขาว | ไฟส่องสว่างในแนวตั้ง | ไฟส่องโดยตรง | - | - | 25.1 ถึง 40 | 32 | 80.1 ถึง 100 | 85 | 3.1 ถึง 4 | 3.5 | - | - | 15.1 ถึง 20 | 20 | - | - | ||
฿ 96,167.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภทช่อง แบบเหลี่ยม | สีแดง | โคแอ็กเชียล แนวตั้ง | แสงสะท้อน | - | - | 80.1 ถึง 100 | 98 | 100.1 ถึง 150 | 141 | 10.1 ถึง 20 | 15.2 | - | - | 70.1 ถึง 100 | 99.5 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง