(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการผลิตอาหาร เกรด อาหาร (NSF H1) ใช้เป็น น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ เส้นทาง การไหลและชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อขจัดความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อน
[คุณสมบัติ]
· ตัวเก็บเสียง และ วาล์วปีกผีเสื้อ แบบรวม
รหัสสินค้า |
---|
SMW-15A-FP1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | O.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.45 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1/2 | 39 | 2600 | ถึง 40 | 28 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการปรับของการ เลื่อยโซ่ | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ทองเหลือง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | R |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นปิด | การมี | ส่วนประกอบ | เฟลท์ | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMW-15A-FP1 ในชุด วาล์ว จ่ายพร้อมตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหาร SMW-FP1 series
รหัสสินค้า |
---|
SMW-10A-FP1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | O.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 751.47 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3/8 | 25 | 1700 | ถึง 30 | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง