1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง เลนส์ แบบเหลี่ยม IFHA series (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43,674.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง เลนส์ น้ำหนักเบา ที่มี ขนาด 8 มม.
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากไม่มีหน้าต่างกล้อง จึงไม่มีแสงรั่ว จึงสามารถ ส่องสว่าง ชิ้นงาน ที่มันวาวทั้งหมดได้อย่างสม่ำเสมอ
· ความคมชัดได้รับการปรับปรุงอย่างมากด้วยการ การออกแบบ ออปติคัลพิเศษ สามารถจับตัวอักษรที่พิมพ์เช่นบาร์โค้ดได้อย่างชัดเจน
· ติดตั้งได้ในพื้นที่ที่เล็กกว่าขนาดตัว ตัวเสื้อ เพียง 8 mm
· ด้วยพื้นผิวเปล่งแสงที่หลากหลายตั้งแต่ 50 × 50 ถึง 200 × 200 มม. จึงสามารถเลือก รูปทรง ในอุดมคติได้
· ความสว่างสูงกว่าเดิม 6 เท่า ใช้กับบานประตูหน้าต่างความเร็วสูงได้

รหัสสินค้า
IFHA-50B
IFHA-50R
IFHA-50W
IFHA-75B
IFHA-75R
IFHA-75W
IFHA-100B
IFHA-100R
IFHA-100W
IFHA-150B
IFHA-150R
IFHA-150W
IFHA-200WHV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)

฿ 43,674.40

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน80.1 ถึง 100978.1-10-

฿ 43,674.40

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน สีแดง80.1 ถึง 100978.1-10-

฿ 43,674.40

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 14 วัน ขาว80.1 ถึง 100978.1-10-

฿ 57,575.91

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน100.1 ถึง 15012210.1 ถึง 20-

฿ 57,575.91

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน สีแดง100.1 ถึง 15012210.1 ถึง 20-

฿ 57,575.91

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 14 วัน ขาว100.1 ถึง 15012210.1 ถึง 20-

฿ 67,510.28

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน100.1 ถึง 15014720.1 ถึง 3022

฿ 67,510.28

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน สีแดง100.1 ถึง 15014720.1 ถึง 3022

฿ 67,510.28

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 14 วัน ขาว100.1 ถึง 15014720.1 ถึง 3022

฿ 85,404.19

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน150.1 ถึง 20019720.1 ถึง 3030

฿ 85,404.19

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน สีแดง150.1 ถึง 20019720.1 ถึง 3030

฿ 85,404.19

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 14 วัน ขาว150.1 ถึง 20019720.1 ถึง 3030

฿ 95,371.10

LEIMAC LED LAMPS 1 ชิ้น 19 วัน ขาว200.1 ถึง 25024730.1 ถึง 4033

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5 ถึง 15
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 8 แรงดันขาเข้า(V) 12 V DC