1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลาง SC1-FP1 series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 714.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รองรับการผลิตอาหาร เกรด อาหาร (NSF H1) ใช้เป็น น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ เส้นทาง การไหลและชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อขจัดความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อน ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลาง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เป็นมิเตอร์เข้าและมิเตอร์ออกได้
· ตัวควบคุมปริมาณลม อินไลน์ ที่ใช้สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
· น้ำหนักเบา และสามารถถอดประกอบขณะวางท่อได้
[การใช้งาน]
· ความเร็วในการเปิด/ปิดและความเร็วของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ กระบอกสูบ ฯลฯ ถูกปรับโดยการปรับ อัตราการไหล ด้วยการหมุน เข็ม

รหัสสินค้า
SC1-6-FP1
SC1-8-FP1
SC1-10-FP1
SC1-15-FP1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก การไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)

฿ 715.30

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน R1/8530

฿ 714.18

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน R1/4870

฿ 774.85

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน R3/81500

฿ 772.60

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน R1/22400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก รูปทรง แบบตรง ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม
ประเภทข้อต่อ ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุ อะลูมิเนียม ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท น็อตล็อค น็อตหกเหลี่ยม
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู R บังคับของเหลว อากาศ