1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค วาล์ว FPV-FP1 series สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหาร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,749.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รองรับการผลิตอาหาร เกรด อาหาร (NSF H1) ใช้เป็น น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ เส้นทาง การไหลและชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อขจัดความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อน
[คุณสมบัติ]
· วาล์ว ขนาดกะทัดรัดที่เหมาะสำหรับการ ป้องกันร่วง ของกระบอกสูบและการหยุดกลางคัน
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· รูปแบบลำกล้องกว้าง

รหัสสินค้า
FPV-6A-06-FP1
FPV-6A-08-FP1
FPV-8A-08-FP1
FPV-10A-08-FP1
FPV-10A-10-FP1
FPV-M5-06-FP1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง / เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู

฿ 1,913.81

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 45 วัน 55 หรือน้อยกว่าR1/8ø 6

฿ 1,913.81

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 55 หรือน้อยกว่าR1/8ø 8

฿ 2,463.58

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 45 วัน 10ถึง 10R1/4ø 8

฿ 3,222.82

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 45 วัน 17ถึง 20R3/8ø 8

฿ 3,222.82

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 17ถึง 20R3/8ø 10

฿ 1,749.19

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 45 วัน 1.35 หรือน้อยกว่าMM5ø 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ชนิด ชนิดมีไฟแสดงสถานะ รูปทรง ข้อต่องอ
วัสดุ ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) IN เกลียวนอก OUT คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
แรงดันใช้งานสูงสุด, ความดัน(MPa) 0:: 1 แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) 1.5