1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ควบคุมโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับน้ำและอากาศ VDW200/300 series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ควบคุมโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับน้ำและอากาศ VDW200/300 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง ความทนทาน
· การพอร์ตอเนกประสงค์ VDW 200/300 (3 พอร์ต)
· ปรับปรุงความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม

ดรออิ้ง

VDW250-□G/W

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ VDW250-□G/W สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ ระบบเปิดปิดโดยตรง ขนาดกะทัดรัดสำหรับน้ำ/อากาศ ซีรีส์ VDW200 / 300

VDW350-□G/W

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ VDW350-□G/W สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ ระบบเปิดปิดโดยตรง ขนาดกะทัดรัดสำหรับน้ำ/อากาศ ซีรีส์ VDW200 / 300

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วาล์ว
สเปค
โครงสร้าง วาล์วก้านสูบที่ดำเนินการโดยตรง
ของไหล ปฏิบัติการ ^*1)น้ำ (ไม่รวมน้ำเสียและน้ำเพื่อการเกษตร) อากาศ สุญญากาศ ต่ำ
MPa . ทน ความดัน2.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน°C-10 ถึง 50
อุณหภูมิ ของไหล°C1 ถึง 50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
บรรยากาศสถานที่ที่ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระเบิดได้
วาล์ว รั่ว cm³ / นาที0 (หมายเหตุ: มี ความดัน น้ำ), 1 (อากาศ)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
การสั่นสะเทือน / แรงกระแทก m/s² *3)30/150
คอยล์
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC, 12 V,100 V AC,110 V,200 V,220 V (50/60 เฮิร์ตซ์)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต%พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10
ประเภทฉนวนกันความร้อนรุ่น B
โครงสร้างในการป้องกันแหวนร้อยสาย / ม้วน เทปป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP40)
เทอร์มินอล แบน / งานขึ้นรูปป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP60) ^*4)
แหวนร้อยสาย / งานขึ้นรูปป้องกันฝุ่นละออง และ ชุดป้องกันน้ำแรงดันสูง (เทียบเท่า IP65)
การใช้พลังงาน W^*2)3

*1) เมื่อใช้กับน้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) ให้เลือก L (SUS หรือ FKM) เป็นประเภท วัสดุ
*2) เนื่องจาก สเปค ของ ขดลวด ไฟฟ้ากระแสสลับมีการติดตั้ง องค์ประกอบ แก้ไข จึงไม่มีความแตกต่างใน การใช้พลังงาน เนื่องจากการเริ่มทำงานและการกระตุ้น
      กำลังไฟฟ้า 3.5 W ที่ 110/220 V AC
*3) ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 5 ถึง 200 Hz 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์, สภาพที่ได้รับพลังงานและไม่มีพลังงาน
      คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม กับ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ในสภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข)
*4) เนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางไฟฟ้าถูกเปิดเผย จึงไม่กันน้ำ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
มม. ⌀
ค่าความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด
MPa^*2)
ใช้ได้
ช่วง ความดัน
MPa^*3)
น้ำหนัก
กิโลกรัม
พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน 1พอร์ต ความดัน 2 และ 3^*1)
VDW200M5
1/8 (6 A)
10.90.30 ถึง 1.00.12
1.60.70.1
VDW3001/8 (6 A)
1/4 (8 A)
20.80.21/8:0.27
1/4:0.30
30.40.1
40.20.05

*1) ระบุความแตกต่างของ แรงดันใช้งานสูงสุด ระหว่างพอร์ต ความดัน 2 และ 3
*2) ความแตกต่างของ แรงดันใช้งานสูงสุด แตกต่างกันไปตามทิศทางการไหลของ ของไหล
*3) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี สเปค สุญญากาศ ต่ำ ช่วง ความดัน ใช้งานคือ 1 Torr (1.33 × 10² pa) ถึง 1.0 MPa

รหัสสินค้า
VDW250-1G-2-M5-A-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายละเอียดประเภท ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทขดลวด ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วาล์ว ใช้งานได้

฿ 829.60

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าอากาศ / น้ำ / สุญญากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่น3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากลMM5ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง1.6B100 V AC (50/60 Hz)FKMพร้อม ฉากยึดพื้นC37VDW250ไม่มีGrommet / พันเทป--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VDW250-1G-2-M5-A-F ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ควบคุมโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับน้ำและอากาศ VDW200/300 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VDW250-1G-1-01-A
VDW250-1G-1-01-A-F
VDW250-1G-1-01-A-F-Q
VDW250-1G-2-M5-F
VDW250-1G-2-M5-G
VDW250-1G-2-M5-G-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายละเอียดประเภท ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทขดลวด ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วาล์ว ใช้งานได้

฿ 776.05

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำ / สุญญากาศ / อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่น3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล[Rc (R)] Rc1/8ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง1B100 V AC (50/60 Hz)FKMไม่มีC37VDW250ไม่มีGrommet / พันเทป--

฿ 829.60

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำ / สุญญากาศ / อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่น3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล[Rc (R)] Rc1/8ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง1B100 V AC (50/60 Hz)FKMพร้อม ฉากยึดพื้นC37VDW250ไม่มีGrommet / พันเทป--

฿ 936.70

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำ / สุญญากาศ / อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่น3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล[Rc (R)] Rc1/8ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง1B100 V AC (50/60 Hz)FKMพร้อม ฉากยึดพื้นC37VDW250สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEGrommet / พันเทป--

฿ 776.05

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำ / สุญญากาศ / อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่น3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากลMM5ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง1.6B100 V AC (50/60 Hz)NBRพร้อม ฉากยึดพื้นC37VDW250ไม่มีGrommet / พันเทป--

฿ 1,392.30

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำ / สุญญากาศ / อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่น3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากลMM5ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง1.6B100 V AC (50/60 Hz)NBRไม่มีSUSVDW250ไม่มีGrommet / พันเทป--

฿ 1,445.85

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำ / สุญญากาศ / อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่น3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากลMM5ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง1.6B100 V AC (50/60 Hz)NBRพร้อม ฉากยึดพื้นSUSVDW250ไม่มีGrommet / พันเทป--