(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ปรับแต่งวาล์วได้หลากหลายแบบตามต้องการ ควบคุมของไหลได้หลากชนิด
· ถอดประกอบและประกอบได้ในเวลาอันสั้น
· มีหน้าแปลนสำหรับพอร์ทมีเกลียวให้เลือก
รหัสสินค้า |
---|
VXP2130C-02-3DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | ประเภท วาล์ว | รายการลวดไฟฟ้า | ขนาด ตัวเครื่อง | ประเภทของ ตัวเครื่อง | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | กล่อง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,117.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | B | 110 V AC 50 / 60 Hz | PTFE | ตัวกันไฟกระชาก / มีไฟ | C37 หรือ CAC408 | ไม่มี | เปิดเมื่อจ่ายไฟ | เทอร์มินอล DIN | 10 A | VXP21 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXP2130C-02-3DZ ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated ซีรีส์ VXP21/22/23
รหัสสินค้า |
---|
VX021-001CB-04 |
VX021-001CB-05 |
VX021-001CB-06 |
VXP2130C-02-3DZ-B |
VXP2130C-02-3G |
VXP2130C-02-3G-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | ประเภท วาล์ว | รายการลวดไฟฟ้า | ขนาด ตัวเครื่อง | ประเภทของ ตัวเครื่อง | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | กล่อง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 288.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ชุด ขดลวด โซลินอยด์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | B | 220 V AC 50 / 60 Hz | - | ไม่มี | - | - | - | ท่อร้อยสายไฟ | - | - | ใช้ได้กับ VXP21 | ไม่มี | ||
฿ 288.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ชุด ขดลวด โซลินอยด์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | B | - | - | ไม่มี | - | - | - | ท่อร้อยสายไฟ | - | - | ใช้ได้กับ VXP21 | ไม่มี | ||
฿ 288.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ชุด ขดลวด โซลินอยด์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | B | 12 V DC | - | ไม่มี | - | - | - | ท่อร้อยสายไฟ | - | - | ใช้ได้กับ VXP21 | ไม่มี | ||
฿ 2,161.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | B | 110 V AC 50 / 60 Hz | PTFE | ตัวกันไฟกระชาก / มีไฟ | C37 หรือ CAC408 | มีตัวยึด | เปิดเมื่อจ่ายไฟ | เทอร์มินอล DIN | 10 A | VXP21 | - | - | ||
฿ 1,759.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | B | 110 V AC 50 / 60 Hz | PTFE | ไม่มี | C37 หรือ CAC408 | ไม่มี | เปิดเมื่อจ่ายไฟ | Grommet (แหวนร้อยสาย) | 10 A | VXP21 | - | - | ||
฿ 1,803.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | B | 110 V AC 50 / 60 Hz | PTFE | ไม่มี | C37 หรือ CAC408 | มีตัวยึด | เปิดเมื่อจ่ายไฟ | Grommet (แหวนร้อยสาย) | 10 A | VXP21 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง