1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated ซีรีส์ VXP21/22/23 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated ซีรีส์ VXP21/22/23
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปรับแต่งวาล์วได้หลากหลายแบบตามต้องการ ควบคุมของไหลได้หลากชนิด
· ถอดประกอบและประกอบได้ในเวลาอันสั้น
· มีหน้าแปลนสำหรับพอร์ทมีเกลียวให้เลือก

รหัสสินค้า
VXP2130C-02-1TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด ประเภท วาล์ว รายการลวดไฟฟ้า ขนาด ตัวเครื่อง ประเภทของ ตัวเครื่อง รุ่นที่ รองรับการใช้งาน กล่อง เทอร์มินอล

฿ 2,042.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-B100 V AC 50/60 HzPTFEมีไฟC37 หรือ CAC408ไม่มีเปิดเมื่อจ่ายไฟเทอร์มินอลร้อยสาย10 AVXP21--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดนำร่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXP2130C-02-1TL ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated ซีรีส์ VXP21/22/23

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VX021-001CB-04
VX021-001CB-05
VX021-001CB-06
VXP2130C-02-1TL-B
VXP2130C-02-1TS
VXP2130C-02-1TS-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด ประเภท วาล์ว รายการลวดไฟฟ้า ขนาด ตัวเครื่อง ประเภทของ ตัวเครื่อง รุ่นที่ รองรับการใช้งาน กล่อง เทอร์มินอล

฿ 288.15

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ชุด ขดลวด โซลินอยด์มาตรฐาน----B220 V AC 50 / 60 Hz-ไม่มี---ท่อร้อยสายไฟ--ใช้ได้กับ VXP21ไม่มี

฿ 288.15

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ชุด ขดลวด โซลินอยด์มาตรฐาน----B--ไม่มี---ท่อร้อยสายไฟ--ใช้ได้กับ VXP21ไม่มี

฿ 288.15

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ชุด ขดลวด โซลินอยด์มาตรฐาน----B12 V DC-ไม่มี---ท่อร้อยสายไฟ--ใช้ได้กับ VXP21ไม่มี

฿ 2,087.60

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-B100 V AC 50/60 HzPTFEมีไฟC37 หรือ CAC408มีตัวยึดเปิดเมื่อจ่ายไฟเทอร์มินอลร้อยสาย10 AVXP21--

฿ 2,027.25

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-B100 V AC 50/60 HzPTFEมีตัวกันไฟกระชากC37 หรือ CAC408ไม่มีเปิดเมื่อจ่ายไฟเทอร์มินอลร้อยสาย10 AVXP21--

฿ 2,072.30

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-B100 V AC 50/60 HzPTFEมีตัวกันไฟกระชากC37 หรือ CAC408มีตัวยึดเปิดเมื่อจ่ายไฟเทอร์มินอลร้อยสาย10 AVXP21--