(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเก็บเสียง โพลีเอทิลีน น้ำหนักเบา ครอบคลุม
ลักษณะการลดเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพ
ป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปในวงจร ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม อันมีค่า
รหัสสินค้า |
---|
454-7395 |
454-7418 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเธรดการเชื่อมต่อเธรดเข้า | การเชื่อมต่อท่อทางเข้า | การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.70 | PNEUMATIC SILENCERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/4 ใน | 7 มม | เกลียวนอก G 1/4 | ||
฿ 203.54 | PNEUMATIC SILENCERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/2 นิ้ว | 11 มม | G 1/2 เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PE | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +80°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -10°C |
---|---|---|---|---|---|
ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต | 674 | วัสดุ ตัวเครื่อง | ลิเมอร์ | ตรงตามมาตรฐาน | ATEX, DI: 2002/95 / EC, DI: 2003/10 / EC, DI: 97/23 / EC (PED), PED 97/23 / EC, RG: 1907/2006 (REACH), RG: 1910.95 (OSHA) |
เธรดมาตรฐานการเชื่อมต่อทางเข้าของเธรด | G | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ | เกลียว | ความดัน ขาเข้าสูงสุด | 10bar |
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว เต้าเสียบ | เกลียวนอก | ชนิด | ตัวเก็บเสียง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง