1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สกรูหัวกระทะ Torx เหล็กชุบซิงค์สดใส【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

METRIC THREAD BZP STEEL

สกรูหัวกระทะ Torx เหล็กชุบซิงค์สดใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 355.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูของเครื่องเป็นสกรูเกลียวทั้งหมดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้กับรูที่เคาะไว้ล่วงหน้าหรือใช้กับน็อตและแหวนรองที่เข้ากันได้ในรูสกรู เครื่องจักร มีให้เลือกหลายแบบ วัสดุ ประเภท หัว ชุดขับมอเตอร์ และขนาดตามชื่อของพวกเขา สกรู เครื่องจักร ใช้เพื่อยึด ส่วนประกอบ ต่างๆเข้าด้วยกันในเครื่องใช้ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานพาหนะท่ามกลางวัตถุอื่น ๆ ทั้งหมดสกรู เครื่องจักร มีลักษณะคล้ายกับ สลักเกลียว แต่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อยู่ที่ หัว ซึ่งช่วยให้สามารถหมุนได้ด้วยการขันสกรู
สกรูหัวกระทะ torx ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การประกอบที่ง่ายดาย

รหัสสินค้า
482-7455 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 355.32

฿ 250.82

METRIC THREAD BZP STEEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 6mm พิทช์ เกลียว 0.45 การขัดเงา สดใสชุบ สังกะสี , ลูกปืนใส
วัสดุ เหล็กกล้า รูปทรง หัว หัวกระทะ ประเภทของไดรฟ์ torx
ขนาด เกลียว M2.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 482-7455 ในชุด สกรูหัวกระทะ Torx เหล็กชุบซิงค์สดใส