1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอริง เกจวัด

O RING KIT

โอริง เกจวัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,715.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสามารถดูหมายเลขขนาด BS หรือ AS ของ โอริง ขนาดเล็กได้โดยการจับคู่กับเงาที่ด้านข้างของ เกจวัดโอริง ใหญ่ กว่า จะถูกวางไว้รอบ ๆ ทั้งสองครึ่งของ แกนหมุน ที่เหมาะสมที่ด้านบนของ เกจวัดภาพนิ่งจะขยายออกไปแล้วจนกว่าจะมีการตึงและ BS หรือขนาด AS จำนวนจะแสดงในหนึ่งของหน้าต่างเล็ก ๆ ตัวเครื่อง
ใช้ในการกำหนดขนาดของ BS1806 มาตรฐาน AS-568 โอริง
ขนาดส่วนที่ระบุโดยใช้ช่องที่ด้านบน

รหัสสินค้า
705-8961 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,715.37

฿ 1,143.64

O RING KIT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกจวัด โอริง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 705-8961 ในชุด โอริง เกจวัด