(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อไนล่อนสำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่ม Eurolon มีความยืดหยุ่น มีตั้งแต่โพลีอะไมด์แบบไนล่อนชนิด 11 และ 12 ชนิด 11: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีพิษต่ำหรืออุณหภูมิสูง เช่น ในโรงเบียร์หรือการใช้งานที่ต้องสัมผัสโดนอาหาร
ชนิด 12: ตัวเลือกมาตรฐานในสต็อค
· ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และทนทานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง · ด้านในเรียบลื่นเพื่อการไหลที่ดีขึ้น
· ผลิตจากไนล่อนชนิด 12 ที่ทนความร้อนและแสงและมีความเสถียรทั้งพิกัดความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำ
· ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด
· ทนทานต่อการดูดซับความชื้นสูง
· ปราศจากซิลิโคน
· ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
• ปัจจัยด้านความปลอดภัย 4:1
รหัสสินค้า |
---|
415-0345 |
415-0389 |
415-0395 |
415-0402 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว | สี | ความยาวการใช้งานสูงสุด | การใช้งาน | คุณสมบัติพิเศษ | จำนวน ท่อ/ สายยาง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,745.87 ฿ 2,497.37 | LIGHT DUTY NYLON TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8mm | 30m | ธรรมชาติ | - | เบรกลม, การใข้งานหล่อลื่น & น้ำมันเชื้อเพลิง, ไลน์ผลิตรถยนต์ & อุตสาหกรรม, ระบบลมสำรอง & เครื่องมือวัดต่างๆ | ทนต่อการเสียดสี | 1 | 6mm | - | - | ||
฿ 3,745.87 ฿ 2,497.37 | LIGHT DUTY NYLON TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8mm | 30m | สีแดง | - | เบรกลม, การใข้งานหล่อลื่น & น้ำมันเชื้อเพลิง, ไลน์ผลิตรถยนต์ & อุตสาหกรรม, ระบบลมสำรอง & เครื่องมือวัดต่างๆ | ทนต่อการเสียดสี | 1 | 6mm | - | - | ||
฿ 3,775.48 ฿ 2,517.11 | LIGHT DUTY NYLON TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8mm | 30m | สีน้ำเงิน | - | เบรกลม, การใข้งานหล่อลื่น & น้ำมันเชื้อเพลิง, ไลน์ผลิตรถยนต์ & อุตสาหกรรม, ระบบลมสำรอง & เครื่องมือวัดต่างๆ | ทนต่อการเสียดสี | 1 | 6mm | - | - | ||
฿ 3,745.87 ฿ 2,497.37 | LIGHT DUTY NYLON TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8mm | 30m | สีเหลือง | - | เบรกลม, การใข้งานหล่อลื่น & น้ำมันเชื้อเพลิง, ไลน์ผลิตรถยนต์ & อุตสาหกรรม, ระบบลมสำรอง & เครื่องมือวัดต่างๆ | ทนต่อการเสียดสี | 1 | 6mm | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +80°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -40°C |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 17 บาร์ | ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต | NLF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง