(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง PVC มีความยืดหยุ่นพิเศษพร้อมคุณภาพสูงเนื่องจากการใช้นวัตกรรมทางเทคนิคและวัสดุที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม น้ำหนักเบา การออกแบบตามการยศาสตร์ช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและความเครียดที่เกี่ยวข้อง ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมโดยไม่กระทบต่อสมรรถนะและความทนทาน
· ความยืดหยุ่นสูงพิเศษ · น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
· ต้านทานการหักงอได้ดีเยี่ยม
• สอดคล้องตามมาตรฐาน EC สำหรับการใช้งานที่หน้าสัมผัสอาหาร
· ทนทานต่อกรดและด่างสูง
· ทนการเสียดสีได้ดี
· ปราศจากซิลิโคน
· อุณหภูมิการใช้งาน -15°C ถึง +60°C
· เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 5774
· ปัจจัยความปลอดภัย 4:1 ที่ +20°C
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 17mm | วัสดุ | PVC | ความยาว | 30m |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +60°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -15°C | ความดัน ใช้งานสูงสุด | 11 บาร์ |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 12mm | การใช้งานที่เหมาะสม | อากาศอัด, น้ำ | เสริมแรง | มี |
โค้งงอ | 55mm | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -15 ถึง +60°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 293-2101 ในชุด สายยาง PVC เสริมความแข็งแรงอเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
436-9612 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,685.21 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง