1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ท่อไนล่อน Superflex

SUPERFLEX NYLON TUBE

ท่อไนล่อน Superflex
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,607.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อที่พัฒนาขึ้นสำหรับระบบควบคุมนิวเมติกส์ขนาดกะทัดรัด จึงมีความยืดหยุ่นเป็นเลิศเพื่อให้ไม่ต้องใช้ข้องอ ท่อไนล่อนยืดหยุ่นมีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงและมีผิวสำเร็จที่มีคุณภาพ ใช้งานง่ายเพียงดันเข้ากับคัปปลิ้ง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนิวเมติกส์ทั่วโลก
· ความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า · ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด
· ปราศจากซิลิโคน
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสูง
· อุณหภูมิการใช้งาน -40°C ถึง +80°C
· ผลิตตามมาตรฐาน BS 5409

รหัสสินค้า
386-6241 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

฿ 4,837.05

฿ 3,224.86

SUPERFLEX NYLON TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 108mm13.5 บาร์5.5mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน ความยาว 30m อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +80°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต NMSF สี สีดำ
การใช้งาน เบรกลม, การใข้งานหล่อลื่น & น้ำมันเชื้อเพลิง, ไลน์ผลิตรถยนต์ & อุตสาหกรรม, ระบบลมสำรอง & เครื่องมือวัดต่างๆ คุณสมบัติพิเศษ ความยืดหยุ่นสูง จำนวน ท่อ/ สายยาง 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 386-6241 ในชุด ท่อไนล่อน Superflex

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
386-6207
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

฿ 2,607.84

1 ชิ้น 8 วัน 106mm14.5 บาร์4mm