(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นำเสนอโดย RS pro ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน เหล่านี้มีให้เลือกหลายขนาดและหลายสีและสามารถใช้กับอะแดปเตอร์แบบดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ได้มีความทนทานต่อการขัดถูและการหักงอเป็นพิเศษเหมาะสำหรับใช้กับสารเคมีประเภทต่างๆท่อนี้ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน FDA และปราศจาก Shore Aทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
• Slicone ฟรี
• ปัจจัย ด้านความปลอดภัย 4: 1
• 95/98 Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) A ความแข็ง
•สามารถใช้กับอุปกรณ์ดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เข้าได้
•ทนต่อการหักงอ
•เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน FDA
วัสดุ | โพลียูรีเทน | ความยาว | 30m | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +50°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -50°C | แรงดันใช้งานสูงสุด | 10 บาร์ | ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต | CPU |
สี | สีน้ำเงิน | การใช้งาน | ท่อขนถ่ายสารเคมี, สายน้ำมันและ การหล่อลื่น , ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | คุณสมบัติพิเศษ | ความยืดหยุ่น อุณหภูมิต่ำ |
จำนวน ท่อ/ สายยาง | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 917-2381 ในชุด สายยาง โพลียูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
917-2387 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,914.20 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6mm | 4mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง