1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ท่อลม PVC ยืดหยุ่นพิเศษ

AIR CORD ULTRA FLEXIBLE PVC

ท่อลม PVC ยืดหยุ่นพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,215.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อลมใช้โดยผู้ผลิตเครื่องมือแรงดันลมรายใหญ่ที่สุดในโลก มีคุณสมบัติอ่อนนุ่มดีเยี่ยมและคุณภาพเป็นเลิศ ท่อลมสำหรับเครื่องมือแรงดันลมที่เบาที่สุดพร้อมเทคโนโลยี Braidlok เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
· ความยืดหยุ่นและสภาพการคืนตัวดีเยี่ยมเพื่อให้ลมไหลได้เต็มประสิทธิภาพ · น้ำหนักเบาพิเศษเพื่อให้ใช้งานง่าย
· ทนน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ต้านทานการหักงอที่เหนือกว่า
· ปราศจากแคดเมียม
· ปราศจากซิลิโคน
• สอดคล้องตามมาตรฐาน EC สำหรับการใช้งานที่หน้าสัมผัสอาหาร
· เคลือบสีน้ำเงินเมทัลลิกที่โดดเด่น
· อุณหภูมิการใช้งาน -15°C ถึง +60°C
· เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 5774
· ปัจจัยความปลอดภัย 4:1 ที่ +23°C

รหัสสินค้า
339-6067 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,215.07

฿ 3,476.89

AIR CORD ULTRA FLEXIBLE PVC 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 16.25mm วัสดุ PVC ความยาว 25m
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +60°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -15°C สี สีน้ำเงิน
ความดัน ใช้งานสูงสุด 11 บาร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 12mm การใช้งานที่เหมาะสม สารเคมี, แก๊ส, น้ำ
เสริมแรง มี โค้งงอ 55mm ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -15 ถึง +60°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 339-6067 ในชุด ท่อลม PVC ยืดหยุ่นพิเศษ