1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เกลียว NPT หัวฉีด หกเหลี่ยม

HEXAGON NIPPLE NPT THREAD

เกลียว NPT หัวฉีด หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 834.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ:สเตนเลส 316

รหัสสินค้า
222-6636 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 834.23

฿ 588.88

HEXAGON NIPPLE NPT THREAD 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การเชื่อมต่อสายไฟ 1 1/2 ใน เกลียวนอก NPT การเชื่อมต่อสายไฟ 2 1/2 ใน เกลียวนอก NPT ขนาด เกลียว 1 1 / 2in
เกลียว มาตรฐาน 1 NPT (ทรงเรียว) การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 2 เกลียวนอก การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 1 เกลียวนอก
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง หัวฉีด รูปทรง หกเหลี่ยม เกลียว มาตรฐาน 2 NPT (ทรงเรียว)
ขนาด เกลียว 2 1 / 2in

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 222-6636 ในชุด เกลียว NPT หัวฉีด หกเหลี่ยม