1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN 2 ขั้ว + สายดิน ชนิด B【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS

ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN 2 ขั้ว + สายดิน ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การเลือก ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN 2 และ 3 ขั้ว และ สายดิน ไม่เรืองแสง พิกัดที่ 250vacช่องเสียบ แบบยึดด้วยสกรู เหล่านี้เป็นแบบ B มีให้เลือกใช้กับต่อม PG9 และ PG11 และทำจาก ไนล่อน - โครงสร้าง 6 GF พร้อม ปะเก็น ไนไตรล์/ ซิลิคอน
•รุ่น 2 ขั้ว + สายดิน
•ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ B
•ต่อมขนาด PG-9
• ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 20 mΩ
•อุณหภูมิที่อนุญาต 0 ถึง 90 ° C
•ทดสอบการสลาย HV 2KV AC เป็นเวลา 1 นาที

รหัสสินค้า
811-8263 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 561.57

฿ 396.41

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ชนิดที่มีการยึดติด สายไฟ เมา ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V ac
เพศ ตัวเมีย วิธีการ สายต่อปลายสาย สกรู ชุด MER-209/S
คะแนน กระแสไฟฟ้า 10 A รูปแบบ ขั้ว 2P+E แบบ DIN 43650 ดิน 43650 B
ขนาด เคเบิ้ลแกลนด์ PG9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 811-8263 ในชุด ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN 2 ขั้ว + สายดิน ชนิด B