1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ลูกบิดข้ามฟีนอลิก【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PHENOLIC CROSS KNOBS

ลูกบิดข้ามฟีนอลิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,895.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดฟีนอลิกที่เติมด้วย ไม้ ถึง BS771 พร้อมเกลียว เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี และเม็ดมีดอัลลอยด์และช่วงการทำงาน -30 ° C ถึง + 140 ° C

รหัสสินค้า
686-632 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,895.52

฿ 1,263.74

PHENOLIC CROSS KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ เกลียว M8 x 20 ความยาวของ เกลียว 20mm
ขนาดเกลียว M8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกบิด 50mm ชนิดที่มีการยึดติด สตัดเกลียว
รูปทรง ลูกบิด 4- แขน วัสดุ ตัวเครื่อง ฟีนอล เม็ดมีด วัสดุ โลหะผสม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 686-632 ในชุด ลูกบิดข้ามฟีนอลิก