1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อลูมิเนียมสองซี่

TWO SPOKED ALUMINIUM

อลูมิเนียมสองซี่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,750.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขอบเลี้ยวและอะลูมิเนียมขัดเงา ตัวเครื่อง ด้านยิงระเบิด
ที่ มือจับ หมุนพลาสติก (duroplast)
ไม่จำเป็นต้อง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือการรักษาพื้นผิวอื่น ๆ
คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม
เหมาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมอาหารยาและอุตสาหกรรมสะอาดอื่น ๆ
มีให้สำหรับรูกุญแจ

รหัสสินค้า
237-536 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,750.70

฿ 1,833.89

TWO SPOKED ALUMINIUM 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ ซึ่งโคจร เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 140 มม เกวียน ใช่
ศูนย์กลางการเจาะ ใช่ ความลึกของ รูติดตั้ง 19 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง 14 มม
วัสดุ ล้อ อลูมิเนียมหล่อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 237-536 ในชุด อลูมิเนียมสองซี่