(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขดลวด ทองแดง กระป๋อง RS pro
จากอาร์เอสโปร ขดลวด ทองแดง กระป๋องจำนวนมากมายให้กับหลอดพลาสติกลวดทองแดงเส้นเดียวที่ผ่านการอบให้ประโยชน์จากการชุบดีบุกบาง ๆ ทำให้สายทองแดงแข็งแรงและยืดหยุ่นต่อความชื้นขดลวด ทองแดง กระป๋องมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องการ ความนำไฟฟ้า และความต้านทานความร้อนที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับใช้เป็น ลิงค์ข้อต่อ ฟิวส์ และการ ลิงค์ข้อต่อ ลัดวงจรขดลวด ทองแดง RS pro มีให้เลือกหลายขนาดและขนาด AWGทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
คุณสมบัติและประโยชน์
•ความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
•ง่ายต่อการ ตะกั่วบัดกรี
•อายุการใช้งานยาวนานกว่า ขดลวด ทองแดง ไม่ได้กระป๋อง
•ทนต่อความชื้นและสภาพความชื้น
•ช่วงของขนาด AWG (American เกจวัดเส้นลวด)
การใช้งาน
ตัวนำ ทองแดง เกลียวเดี่ยวแบบ แบบมีฉนวน ถูกนำไปใช้ในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายพื้นที่หรือการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดคือ
•ผลิต ขดลวด มอเตอร์
• หม้อแปลง ขดลวด
• ตัวเหนี่ยวนำ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
•ขดลวด รีเลย์
•คอยล์ลำโพง
• โพเทนชิโอมิเตอร์
ใครใช้สายไฟเหล่านี้
ทองแดง เป็นโลหะที่นำไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับสองของโลกรองจากสีเงินทำให้ วัสดุ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการผลิต ส่วนประกอบ สื่อกระแสไฟฟ้าทองแดง กระป๋องมีประโยชน์มากมายในอุตสาหกรรมการ อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้าเนื่องจาก วัสดุ มีประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพใน ขดลวด ทองแดง ในสภาพอากาศชื้นหรือฝนตกจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานซึ่งเป็น ปัจจัย ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ :
• ลิงค์ข้อต่อ ฟิวส์
•แผง อุปกรณ์สายไฟ
•เครนสำหรับเครื่องจักร อุตสาหกรรม และรถยก
• จักรกลอัตโนมัติ
•โทรคมนาคม
•การใช้งานทางทะเล
ทองแดง มีประโยชน์อย่างไร?
เป็นโลหะที่ใช้มากที่สุด 1 ใน 5 อันดับแรกของโลกไม่มี ทองแดง เป็นความลับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเลือกใช้ ขดลวด ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากคุณสมบัติเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่สะดวกสบายอย่างยิ่ง ทองแดง จึงสามารถใช้เป็นสายไฟสำหรับอะไรก็ได้ตั้งแต่สายเคเบิลเครือข่ายไปจนถึงคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและ แผ่นวงจร โทรศัพท์มือถือ
ได้รับการอนุมัติ
7777
มาตรฐาน
BS 6811 ส่วน 3-1 (IEC 317-20)
ความยาว | 40 ม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +155°C | พื้นที่หน้าตัด | 1.3 mm² |
---|---|---|---|---|---|
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน | 16 AWG | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 1.33 มม | คอร์/แกน | 1 / 1.25 มม |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | สูงสุด +155 °C | ตรงตามมาตรฐาน | BASEC | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | PUR |
สไตล์เส้น ขดลวด | EN 60317/20 | สายไฟ ชนิด | คอร์เดี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 357-794 ในชุด ขดลวด ทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.33 มม. คอร์/แกน เดี่ยว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง