1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่นเจลที่ไม่ใช่ Shore A เชื่อมต่อความร้อน

THERMAL INTERFACE

แผ่นเจลที่ไม่ใช่ Shore A เชื่อมต่อความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,065.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเชื่อมต่อความร้อนที่ไม่ใช่ Shore A ชนิดเจลเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและมี การ ให้คะแนนและความหนาใน การนำความร้อน มากมายมีความนุ่มเป็นพิเศษและมีการยึดติดที่เป็นธรรมชาติทำให้การหยอดง่ายและขยายขอบเขตการใช้งานที่เป็นไปได้
ความต้านทานหน้าสัมผัส ต่ำ
ไม่มีไซล็อกเซน MW ต่ำ
นุ่มมาก
ความสามารถในการบีบอัดสูง
การนำความร้อน ที่ดีมาก
ความสอดคล้องความสามารถในการบีบอัดสูง
ตะปูธรรมชาติ
น้ำมัน เลือดออกต่ำ - เสถียรภาพในระยะยาว
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า

รหัสสินค้า
915-6086 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,065.95

฿ 752.45

THERMAL INTERFACE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไม่ใช่ Shore A ความยาว 150mm อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +125°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ความกว้าง 150mm ความหนา 1 มม
สี สีชมพู ความแข็ง Shore OO 30 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -40 ถึง +125 ° c
การนำความร้อน 2W / m · K ขนาด 150 x 150mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 915-6086 ในชุด แผ่นเจลที่ไม่ใช่ Shore A เชื่อมต่อความร้อน