(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นอลูมิเนียมจาก RS Pro เป็นแผ่นอัลลอยแข็งแรงปานกลางที่ขึ้นรูปง่ายและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่นงานกดหรือพาแนล มีคุณสมบัติทางเคมีและสภาพอากาศที่ดี
อัลลอยยืดหยุ่น
ขึ้นรูปง่าย
ทนต่อสารเคมีและสภาพอากาศได้ดี
เหมาะสำหรับงานกดและพาแนล
รหัสสินค้า |
---|
183-944 |
434-043 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ความกว้าง | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,939.05 ฿ 6,626.36 | ALUMINIUM SHEET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 300mm | 500mm | 6mm | ||
฿ 1,463.03 ฿ 1,032.75 | ALUMINIUM SHEET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 200mm | 300mm | 1.2mm |
กำลังโหลด …
สี | ธรรมชาติ | [g/cm3] | 2.71 g/cm³ | ความทนต่อแรงดึง | 105-145 Mpa |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | 34 HB | การนำความร้อน | 222 W/mK | ความเหมาะสม | ปลอกสายไฟ, อุปกรณ์ในโรงงานแปรรูปทางเคมี, ภาชนะบรรจุสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, หลอดสะท้อนแสง |
วัสดุ เกรด | 1050A | การ สำรอง กาว | ไม่มี | การก่อสร้าง | 1050A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง