1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชนิด K glassfibre สัมผัส ปลาย เชื่อม เทอร์โมคัปเปิล

TIP THERMOCOUPLES

ชนิด K glassfibre สัมผัส ปลาย เชื่อม เทอร์โมคัปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 713.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิล ปลาย เชื่อมแบบใยแก้วชนิด K พร้อมหาง สายเปลือย (ANSI MC96.1)
การตอบสนองที่รวดเร็วรอยแยกที่สัมผัส
สายไฟ คู่แบน แบบมีฉนวน ใยแก้วยาว 1, 2, 5 และ 10 เมตร
ทนต่ออุณหภูมิได้ดี (ไม่เหมาะกับของเหลว)
ตัวนำ 1 / 0.3 มม
ช่วงอุณหภูมิ:-60 ° C ถึง + 350 ° C (ช่วงสั้น ๆ สูงถึง 400 ° C)
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบและการพัฒนาแอปพลิเคชัน
มี เทอร์โมคัปเปิล พร้อมปลั๊ก ขาพิน แบน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก "ต่อสายได้"

รหัสสินค้า
847-9675 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 713.63

฿ 503.75

TIP THERMOCOUPLES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ตรงตามมาตรฐาน ANSI ความยาว โพรบวัด 1m
ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายเคเบิล ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด +250°C ความยาว สายไฟ 1m

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 847-9675 ในชุด ชนิด K glassfibre สัมผัส ปลาย เชื่อม เทอร์โมคัปเปิล