(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการชุบซิงค์ชุบพาสสิเวชั่นและชุบผิวแข็ง ตามมาตรฐาน BS3382
ควรประกอบนัทลายเฟื่องโดยใช้เครื่องกดหรืออุปกรณ์ non-shock ที่คล้ายกัน แฮงค์บุชสามารถกดให้อยู่กับที่หรือรีเวทได้ด้วยมือ
ไม่เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุแผ่นที่มีความแข็งเกิน 80Rb (150VPN)
รหัสสินค้า |
---|
827-619 |
827-647 |
827-669 |
827-675 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ตัวเครื่อง | แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู | ความลึกของ ตัวเครื่อง | ความหนาของ วัสดุ สูงสุด | ความหนาของ วัสดุ ขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.67 ฿ 100.71 | SELF CLINCHING NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M3 | 7.1mm | 4.75mm | 1.6mm | 2.4mm | - | ||
฿ 142.67 ฿ 100.71 | SELF CLINCHING NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M4 | 7.9mm | 5.4mm | 2.4mm | 2.3mm | 1.5mm | ||
฿ 158.67 ฿ 112.01 | SELF CLINCHING NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M5 | 8.7mm | 6.35mm | 2.4mm | 2.3mm | 1.5mm | ||
฿ 184.00 ฿ 129.89 | SELF CLINCHING NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M6 | 11.1mm | 8.75mm | 4.4mm | 2.3mm | 1.4mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | เคลียร์พาสสิเวชั่น, ซิงค์ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง